Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0552 TL - 1,3027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1303 TL - 1,3952 TL | 3000 Stokta |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0801 TL - 1,3336 TL | 34000 Stokta |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0703 TL - 1,3211 TL | 797 Stokta |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3152 TL - 1,6237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,4499 TL - 2,4499 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,0903 TL - 1,346 TL | 1232 Stokta |
M3
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3585 TL - 1,6771 TL | 598 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,3388 TL - 1,6529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1801 TL - 1,4571 TL | 6252 Stokta |
M4
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1001 TL - 1,3581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1175 TL - 1,3798 TL | 2828 Stokta |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,1077 TL - 1,3676 TL | 3998 Stokta |
M3.5
|
Natural
|
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
2,3762 TL - 2,3762 TL | 1498 Stokta |
M4
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
12,3015 TL - 12,3015 TL | 224 Stokta |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,1013 TL - 5,1013 TL | 23564 Stokta |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
20,818 TL - 20,818 TL | 970 Stokta |
M10
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
18,2946 TL - 18,2946 TL | 43 Stokta |
M6
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,0316 TL - 8,0316 TL | 16320 Stokta |
M5
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin