Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,138 TL - 8,138 TL | 2704 Stokta |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
3,5959 TL - 3,5959 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,1215 TL - 4,1215 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9977 TL - 1,9977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | 76230 Stokta |
M8
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
9,0212 TL - 9,0212 TL | 1301 Stokta |
M8
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.185 in
4.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,4211 TL - 8,4211 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Natural
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,0293 TL - 2,0293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
White
|
DIN 963
|
Mild Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
88,0037 TL - 88,0037 TL | 1000 Stokta |
M10
|
Natural
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | 15351 Stokta |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
116,7074 TL - 116,7074 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
70,8734 TL - 145,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
186,3112 TL - 186,3112 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Tan
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
1,947 TL - 1,947 TL | 1000 Stokta |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,2582 TL - 4,2582 TL | 58725 Stokta |
M3
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,5736 TL - 4,5736 TL | 7515 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9665 TL - 1,9665 TL | 16768 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
2,7355 TL - 2,7355 TL | 3718 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | 4292 Stokta |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,3738 TL - 4,3738 TL | 3944 Stokta |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin