Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
9,0212 TL - 9,0212 TL 1301 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Oluklu Baş
4,1215 TL - 4,1215 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
White
DIN 963
Mild Steel
20.0 mm
Oluklu Baş
3,4365 TL - 3,4365 TL 488 Stokta
M4
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
3,0568 TL - 3,0568 TL 13500 Stokta
M4
Natural
PA
12.0 mm
Oluklu Baş
15,2455 TL - 15,2455 TL 3162 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Oluklu Baş
4,4977 TL - 4,4977 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Natural
Nylon
30.0 mm
Oluklu Baş
2,901 TL - 2,901 TL 16000 Stokta
M3
Natural
PA
10.0 mm
Oluklu Baş
4,118 TL - 4,118 TL 34000 Stokta
M4
Natural
PA
25.0 mm
Oluklu Baş
1,9135 TL - 1,9135 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
White
DIN 963
Mild Steel
10.0 mm
Oluklu Baş
16,9278 TL - 16,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Natural
NF E 25-123
PP
30.0 mm
Oluklu Baş
13,7736 TL - 13,7736 TL 152850 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Oluklu Baş
2,94 TL - 2,94 TL 32370 Stokta
M3
Natural
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
1,6297 TL - 1,6297 TL 13999 Stokta
M3
White
DIN 963
Mild Steel
6.0 mm
Oluklu Baş
3,9082 TL - 3,9082 TL 16000 Stokta
M5
Natural
Nylon
10.0 mm
Oluklu Baş
8,4211 TL - 8,4211 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Natural
PA
25.0 mm
Oluklu Baş
2,1029 TL - 2,1029 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
White
DIN 963
Mild Steel
20.0 mm
Oluklu Baş
6,7465 TL - 6,7465 TL 8000 Stokta
M6
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
15,8764 TL - 15,8764 TL 504 Stokta
M8
Black
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Oluklu Baş
2,9692 TL - 2,9692 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Natural
Nylon
6.0 mm
Oluklu Baş
2,9596 TL - 2,9596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Natural
PA
20.0 mm
Oluklu Baş
  • / 25
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 4.7 mm PA Natural

0100740000VR

Fiyat Aralığı
9,0212 TL - 9,0212 TL

Stok Seviyeleri
1301 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    4.7 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Mild Steel White

080052040952

Fiyat Aralığı
4,1215 TL - 4,1215 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    White
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm PA Natural

0110220000VR

Fiyat Aralığı
3,4365 TL - 3,4365 TL

Stok Seviyeleri
488 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 12.0 mm PA Natural

0110190000VR

Fiyat Aralığı
3,0568 TL - 3,0568 TL

Stok Seviyeleri
13500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 25.0 mm PP Natural

0100700300VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
3162 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Natural

0110350000VR

Fiyat Aralığı
4,4977 TL - 4,4977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm PA Natural

0110090000VR

Fiyat Aralığı
2,901 TL - 2,901 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 25.0 mm PA Natural

0110230000VR

Fiyat Aralığı
4,118 TL - 4,118 TL

Stok Seviyeleri
34000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Mild Steel White

080031040952

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    White
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M8x1.25 mm 30.0 mm PP Natural

0100710300VR

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm PP Natural

0100680300VR

Fiyat Aralığı
13,7736 TL - 13,7736 TL

Stok Seviyeleri
152850 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
Screw Oluklu Baş M3 16.0 mm PA Natural

0110120000VR

Fiyat Aralığı
2,94 TL - 2,94 TL

Stok Seviyeleri
32370 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Makine Vidası Havşa Kafalı Oluklu Baş M3 6.0 mm Mild Steel White

080030640952

Fiyat Aralığı
1,6297 TL - 1,6297 TL

Stok Seviyeleri
13999 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    White
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon Natural

0110280000VR

Fiyat Aralığı
3,9082 TL - 3,9082 TL

Stok Seviyeleri
16000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm PA Natural

0110700000VR

Fiyat Aralığı
8,4211 TL - 8,4211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    6.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm Mild Steel White

080032040952

Fiyat Aralığı
2,1029 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    White
  • Bitir
    Zinc Plated
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm PA Natural

0110460000VR

Fiyat Aralığı
6,7465 TL - 6,7465 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm PA Black

0100710001VR

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
504 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Black
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

0110160000VR

Fiyat Aralığı
2,9692 TL - 2,9692 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    3.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Oluklu Baş M3 20.0 mm PA Natural

0110130000VR

Fiyat Aralığı
2,9596 TL - 2,9596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    2.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish