Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.
Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.
Series Code :SR1967
Seri Kodu: SR1967
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Teknik özellikler | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4392 TL - 4,4392 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,2231 TL - 7,2231 TL | 580 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
15,4558 TL - 15,4558 TL | 944 Stokta |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 22870 Stokta |
M4
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,9373 TL - 1,9373 TL | 22168 Stokta |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 361245 Stokta |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,8844 TL - 8,8844 TL | 31932 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
6,9498 TL - 6,9498 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,4546 TL - 7,4546 TL | 8500 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,3108 TL - 4,3108 TL | 77472 Stokta |
M4
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
8,3903 TL - 8,3903 TL | 1632 Stokta |
M6
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
9,4312 TL - 9,4312 TL | 5424 Stokta |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
7,1181 TL - 7,1181 TL | 13870 Stokta |
M5
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
1,2461 TL - 1,2461 TL | 26580 Stokta |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 15600 Stokta |
M4
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,1834 TL - 5,1834 TL | 85 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
5,0048 TL - 5,0048 TL | 91600 Stokta |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
9,305 TL - 9,305 TL | 34800 Stokta |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,1111 TL - 4,1111 TL | 91936 Stokta |
M3
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 10054 Stokta |
M4
|
Black
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin