Menü Arama

Makine Vidaları - Havşalı

Stokta

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Seri Kodu: SR1967

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
491 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Teknik özellikler Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
186,3112 TL - 186,3112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
78,4357 TL - 78,4357 TL 4725 Stokta
M4
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
186,3112 TL - 186,3112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Tan
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
3,0958 TL - 3,0958 TL 43520 Stokta
M8
Natural
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Oluklu Baş
7,4141 TL - 9,1529 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Natural
Nylon
35.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,8538 TL - 8,4615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
Natural
Nylon
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,5837 TL - 8,1281 TL 1500 Stokta
M10
Natural
Nylon
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,0811 TL - 7,5075 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Natural
Nylon
30.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,4539 TL - 7,9674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
Natural
Nylon
50.0 mm
Çapraz Tahrikli
43,4211 TL - 106,3817 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Black
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
42,5247 TL - 42,5247 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
43,8194 TL - 43,8194 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
21,1129 TL - 21,1129 TL 18 Stokta
M3
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
17,7269 TL - 17,7269 TL 791 Stokta
M3
Black
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
41,8276 TL - 41,8276 TL 46000 Stokta
M3
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
85,1492 TL - 85,1492 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
77,182 TL - 77,182 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.4
Light Brown
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
105,4655 TL - 258,3905 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M1.6
Light Brown
UL94 V-0
PEEK
Çapraz Tahrikli
99,7888 TL - 99,7888 TL 50 Stokta
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Çapraz Tahrikli
  • / 25
Screw Çapraz Tahrikli M6 PEEK Tan

181061570409

Fiyat Aralığı
186,3112 TL - 186,3112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 PEEK Tan

181040870409

Fiyat Aralığı
78,4357 TL - 78,4357 TL

Stok Seviyeleri
4725 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Çapraz Tahrikli M5 PEEK Tan

181052570409

Fiyat Aralığı
186,3112 TL - 186,3112 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Tan
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm PA Natural

0100680000VR

Fiyat Aralığı
3,0958 TL - 3,0958 TL

Stok Seviyeleri
43520 Stokta
Özellikler
  • Kafa Yüksekliği
    4.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    No Finish
Screw Çapraz Tahrikli M10 35.0 mm Nylon Natural

50M100150I035

Fiyat Aralığı
9,1529 TL - 7,4141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Azami Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Screw Çapraz Tahrikli M10 25.0 mm Nylon Natural

50M100150I025

Fiyat Aralığı
8,4615 TL - 6,8538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Azami Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Screw Çapraz Tahrikli M10 20.0 mm Nylon Natural

50M100150I020

Fiyat Aralığı
8,1281 TL - 6,5837 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    17.8 mm
  • Azami Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
Screw Çapraz Tahrikli M8 30.0 mm Nylon Natural

50M080125I030

Fiyat Aralığı
7,5075 TL - 6,0811 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    15.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Screw Çapraz Tahrikli M8 50.0 mm Nylon Natural

50M080125I050

Fiyat Aralığı
7,9674 TL - 6,4539 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Asgari Kafa Çapı
    15.4 mm
  • Azami Kafa Çapı
    17.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M3 Reny Black

1440058

Fiyat Aralığı
106,3817 TL - 43,4211 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Black
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M4 Reny Natural

1440030

Fiyat Aralığı
42,5247 TL - 42,5247 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M1.6 Reny Natural

1439985

Fiyat Aralığı
43,8194 TL - 43,8194 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M3 Reny Natural

1440021

Fiyat Aralığı
21,1129 TL - 21,1129 TL

Stok Seviyeleri
18 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M3 Reny Black

1440055

Fiyat Aralığı
17,7269 TL - 17,7269 TL

Stok Seviyeleri
791 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Black
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M3 Reny Natural

1440024

Fiyat Aralığı
41,8276 TL - 41,8276 TL

Stok Seviyeleri
46000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M6 Reny Natural

1440040

Fiyat Aralığı
85,1492 TL - 85,1492 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M6 Reny Natural

1440039

Fiyat Aralığı
77,182 TL - 77,182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M1.4 PEEK Light Brown

1440007

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M1.4
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M1.6 PEEK Light Brown

1440010

Fiyat Aralığı
258,3905 TL - 105,4655 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M1.6
  • Renk
    Light Brown
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
Makine Vidası Havşa Kafalı Çapraz Tahrikli M6 Reny Natural

1440042

Fiyat Aralığı
99,7888 TL - 99,7888 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Natural
  • Sürüş Tipi
    Çapraz Tahrikli
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı