Menü Arama

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
2,1133 TL - 2,1133 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
10. mm
Oluklu Baş
4,3738 TL - 4,3738 TL 536 Stokta
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
5,4674 TL - 5,4674 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
40.0 mm
Oluklu Baş
4,6892 TL - 4,6892 TL 901 Stokta
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
2,2184 TL - 2,2184 TL 90000 Stokta
M5
20.0 mm
Oluklu Baş
4,3844 TL - 4,3844 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
5,7196 TL - 5,7196 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5 
30.0 mm
Oluklu Baş
2,1238 TL - 2,1238 TL 50 Stokta
M5 
10.0 mm
Oluklu Baş
2,9019 TL - 2,9019 TL 10672 Stokta
M4
10. mm
Oluklu Baş
5,5094 TL - 5,5094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
4,4159 TL - 4,4159 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6 
20.0 mm
Oluklu Baş
3,701 TL - 3,701 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
25.0 mm
Oluklu Baş
1,9135 TL - 1,9135 TL 950 Stokta
M4 
10.0 mm
Oluklu Baş
2,0082 TL - 2,0082 TL 12000 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
4,0887 TL - 4,0887 TL 78096 Stokta
M6
40.0 mm
Oluklu Baş
3,7114 TL - 3,7114 TL 13914 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
5,6461 TL - 5,6461 TL 1444 Stokta
M8
30.0 mm
İstavroz Tahrikli
11,3903 TL - 11,3903 TL 6000 Stokta
M8
25.0 mm
Oluklu Baş
15,2455 TL - 15,2455 TL 263074 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
6,8868 TL - 6,8868 TL 110688 Stokta
M5
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 6
Screw Oluklu Baş M5 10. mm Nylon Natural

276501000002

Fiyat Aralığı
2,1133 TL - 2,1133 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10. mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon Natural

276606500002

Fiyat Aralığı
4,3738 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
536 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon Natural

276604000002

Fiyat Aralığı
5,4674 TL - 5,4674 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon Natural

276601200002

Fiyat Aralığı
4,6892 TL - 4,6892 TL

Stok Seviyeleri
901 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 20.0 mm Nylon Natural

276502000002

Fiyat Aralığı
2,2184 TL - 2,2184 TL

Stok Seviyeleri
90000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon Natural

276602200002

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5  30.0 mm Nylon Black

276503059902

Fiyat Aralığı
5,7196 TL - 5,7196 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5  10.0 mm Nylon Black

276501059902

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 10. mm Nylon Natural

276401000002

Fiyat Aralığı
2,9019 TL - 2,9019 TL

Stok Seviyeleri
10672 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10. mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Natural

276504000002

Fiyat Aralığı
5,5094 TL - 5,5094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6  20.0 mm Nylon Black

276602059902

Fiyat Aralığı
4,4159 TL - 4,4159 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 25.0 mm Nylon Natural

276502500002

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4  10.0 mm Nylon Black

276401059902

Fiyat Aralığı
1,9135 TL - 1,9135 TL

Stok Seviyeleri
950 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4 
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon Natural

276402000002

Fiyat Aralığı
2,0082 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon Natural

0170520000VR

Fiyat Aralığı
4,0887 TL - 4,0887 TL

Stok Seviyeleri
78096 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon Black

0170650001VR

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
13914 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw İstavroz Tahrikli M8 30.0 mm PA Black

0870710001VR

Fiyat Aralığı
5,6461 TL - 5,6461 TL

Stok Seviyeleri
1444 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    İstavroz Tahrikli
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 25.0 mm PC Clear

0170701700VR

Fiyat Aralığı
11,3903 TL - 11,3903 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon Black

0170710001VR

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
263074 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 16.0 mm Nylon Black

0170310001VR

Fiyat Aralığı
6,8868 TL - 6,8868 TL

Stok Seviyeleri
110688 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah