Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.378 in
35.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3114 Stokta |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 8316 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 1666 Stokta |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 205598 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
İstavroz Tahrikli
|
|||
| 69462 Stokta |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 717 Stokta |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 355890 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 27342 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 7200 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 384960 Stokta |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 128534 Stokta |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 7352 Stokta |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 269640 Stokta |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 85000 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 18000 Stokta |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 49932 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
| 3124 Stokta |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Oluklu Baş
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin