Menü Arama

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
10224 Stokta
M5
12.0 mm
Oluklu Baş
8737 Stokta
M5
40.0 mm
Oluklu Baş
3124 Stokta
M4
20.0 mm
Oluklu Baş
9150 Stokta
M4
8.0 mm
Oluklu Baş
128534 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
4962 Stokta
M6
60.0 mm
Oluklu Baş
49932 Stokta
M4
6.0 mm
Oluklu Baş
63000 Stokta
M6
80.0 mm
Oluklu Baş
18221 Stokta
M4
10.0 mm
Oluklu Baş
2888 Stokta
M5
10.0 mm
Oluklu Baş
155800 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
69462 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
717 Stokta
M6
40.0 mm
Oluklu Baş
35946 Stokta
M8
20.0 mm
Oluklu Baş
85000 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
393768 Stokta
M8
30.0 mm
İstavroz Tahrikli
4239 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
287622 Stokta
M8
30.0 mm
Oluklu Baş
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
2268 Stokta
M8
20.0 mm
İstavroz Tahrikli
  • / 6
Screw Oluklu Baş M5 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170290000VR


Stok Seviyeleri
10224 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 40.0 mm Nylon Natural

0170360000VR


Stok Seviyeleri
8737 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 20.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170220001VR


Stok Seviyeleri
3124 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170170000VR


Stok Seviyeleri
9150 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170710000VR


Stok Seviyeleri
128534 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170540000VR


Stok Seviyeleri
4962 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 6.0 mm Nylon Natural

0170160000VR


Stok Seviyeleri
49932 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 80.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170560000VR


Stok Seviyeleri
63000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M4 10.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170180001VR


Stok Seviyeleri
18221 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 10.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170280001VR


Stok Seviyeleri
2888 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm Nylon Black

0170350001VR


Stok Seviyeleri
155800 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170450001VR


Stok Seviyeleri
69462 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 40.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170520001VR


Stok Seviyeleri
717 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170690000VR


Stok Seviyeleri
35946 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm PC Clear

0170351700VR


Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw İstavroz Tahrikli M8 30.0 mm PA Black

0870710001VR


Stok Seviyeleri
393768 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    İstavroz Tahrikli
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170650000VR


Stok Seviyeleri
4239 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 30.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170710001VR


Stok Seviyeleri
287622 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm PC Clear

0170501700VR


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw İstavroz Tahrikli M8 20.0 mm PA Natural

0870690000VR


Stok Seviyeleri
2268 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    İstavroz Tahrikli
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk