Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole. 
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3599 TL - 7,3599 TL | 5721 Stokta | 
M4
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 7,0339 TL - 7,0339 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M3
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.476 in
 
12.1 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 1272 Stokta | 
M3
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 14,9301 TL - 14,9301 TL | 57680 Stokta | 
M5
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 6,0141 TL - 6,0141 TL | 90 Stokta | 
M3
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 12,4066 TL - 12,4066 TL | 595 Stokta | 
M3
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 7,3599 TL - 7,3599 TL | 8740 Stokta | 
M4
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.638 in
 
16.2 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 22,3952 TL - 22,3952 TL | 13500 Stokta | 
M3
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | 664 Stokta | 
M5
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 17,7689 TL - 17,7689 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M5
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 7,1602 TL - 7,1602 TL | 18000 Stokta | 
M2.6
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 157998 Stokta | 
M4
 | 
Clear
 | 
PC
 |  | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 21,1335 TL - 21,1335 TL | 652 Stokta | 
M6
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | 900 Stokta | 
M6
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 28,3882 TL - 28,3882 TL | 9500 Stokta | 
M6
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 50,5732 TL - 50,5732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
M6
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 39,6384 TL - 39,6384 TL | 200 Stokta | 
M5
 | 
Clear
 | 
PC
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 8,0117 TL - 8,0117 TL | 8064 Stokta | 
M2.6
 | 
Clear
 | 
PC
 |  | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 7,4229 TL - 7,4229 TL | 5100 Stokta | 
M2
 | 
Clear
 | 
PC
 |  | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 500 Stokta | 
M3
 | 
Clear
 | 
PC
 |  | 
Çapraz Tahrikli
 | ||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin