Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7245 TL - 10,7245 TL | 3800 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 34,5917 TL - 34,5917 TL | 705 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 44,5801 TL - 44,5801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 6,8868 TL - 6,8868 TL | 115124 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 221 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | 7854 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 49970 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 7,2338 TL - 7,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 23,8671 TL - 23,8671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,0013 TL - 8,0013 TL | 136500 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 4,5947 TL - 4,5947 TL | 9750 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
Mild Steel
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,1275 TL - 8,1275 TL | 4842 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | 2400 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 26,706 TL - 26,706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 59,7205 TL - 59,7205 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,1053 TL - 9,1053 TL | 17496 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 9,7045 TL - 9,7045 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 8397 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 8,2747 TL - 8,2747 TL | 5700 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
| 25,7597 TL - 25,7597 TL | 1500 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin