Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
10,9347 TL - 10,9347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
35,3276 TL - 35,3276 TL 1400 Stokta
M8
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,5912 TL - 7,5912 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
9.8 mm
Çapraz Tahrikli
4,4896 TL - 4,4896 TL 7500 Stokta
M5
Doğal renk
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,5338 TL - 2,5338 TL 8995 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
12.0 mm
Çapraz Tahrikli
3,1122 TL - 3,1122 TL 1000 Stokta
M4
Doğal renk
Mild Steel
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
2,8072 TL - 2,8072 TL 3400 Stokta
M3
Doğal renk
Mild Steel
16.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 5245 Stokta
M4
Clear
PC
6.3 mm
Çapraz Tahrikli
27,5471 TL - 27,5471 TL 13300 Stokta
M6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
51,835 TL - 51,835 TL 800 Stokta
M8
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
12,1964 TL - 12,1964 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
18.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,1706 TL - 7,1706 TL 19642 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
9,7045 TL - 9,7045 TL 2247 Stokta
M5
Clear
PC
6.0 mm
Çapraz Tahrikli
25,5494 TL - 25,5494 TL 1400 Stokta
M5
Clear
PC
25.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 6500 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,4229 TL - 7,4229 TL 3500 Stokta
M2.6
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
6,0141 TL - 6,0141 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M2.6
Clear
PC
3.0 mm
Çapraz Tahrikli
13,6685 TL - 13,6685 TL 400 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
14,2993 TL - 14,2993 TL 12384 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 15.0 mm PC Clear

170261500022

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200400022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M8 15.0 mm PC Clear

170081500022

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 9.8 mm PC Clear

170401000022

Fiyat Aralığı
7,5912 TL - 7,5912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Diş Uzunluğu
    9.8 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M5 16.0 mm Mild Steel Natural

341051640952

Fiyat Aralığı
4,4896 TL - 4,4896 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 12.0 mm Mild Steel Natural

341031240952

Fiyat Aralığı
2,5338 TL - 2,5338 TL

Stok Seviyeleri
8995 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm Mild Steel Natural

341042040952

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 16.0 mm Mild Steel Natural

341031640952

Fiyat Aralığı
2,8072 TL - 2,8072 TL

Stok Seviyeleri
3400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.3 mm PC Clear

170040600022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
5245 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 PC Clear

170602000022

Fiyat Aralığı
27,5471 TL - 27,5471 TL

Stok Seviyeleri
13300 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M8 PC Clear

170803000022

Fiyat Aralığı
51,835 TL - 51,835 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M3 18.0 mm PC Clear

170031800022

Fiyat Aralığı
12,1964 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170031300022

Fiyat Aralığı
7,1706 TL - 7,1706 TL

Stok Seviyeleri
19642 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.6 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M5 6.0 mm PC Clear

170050600022

Fiyat Aralığı
9,7045 TL - 9,7045 TL

Stok Seviyeleri
2247 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PC Clear

170052500022

Fiyat Aralığı
25,5494 TL - 25,5494 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.3 mm
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170062600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 PC Clear

170082600022

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.2 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 3.0 mm PC Clear

170260300022

Fiyat Aralığı
6,0141 TL - 6,0141 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170301800022

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170401500022

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
12384 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear