Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Seri Kodu: SR1923
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Malzeme | Diş Uzunluğu | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,34 TL - 6,34 TL | 2888 Stokta |
M2
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,7501 TL - 6,7501 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,1706 TL - 7,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
0.594 in
15.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,4229 TL - 7,4229 TL | 3500 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
59,7205 TL - 59,7205 TL | 280 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
1.575 in
40.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,0141 TL - 6,0141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
25,1289 TL - 25,1289 TL | 1795 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
50,5732 TL - 50,5732 TL | 900 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,9815 TL - 15,9815 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Clear
|
PC
|
0.634 in
16.1 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
38,1665 TL - 38,1665 TL | 221 Stokta |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
44,5801 TL - 44,5801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Clear
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
21,1335 TL - 21,1335 TL | 652 Stokta |
M6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,2338 TL - 7,2338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
7,2338 TL - 7,2338 TL | 500 Stokta |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | 3800 Stokta |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,2747 TL - 8,2747 TL | 49970 Stokta |
M5
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
8,0117 TL - 8,0117 TL | 8064 Stokta |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
6,6765 TL - 6,6765 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.6
|
Clear
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Çapraz Tahrikli
|
||
13,9839 TL - 13,9839 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
15,0353 TL - 15,0353 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Clear
|
PC
|
|
Çapraz Tahrikli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin