Menü Arama

Makine Vidaları - Yassı

Stokta

Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.

The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.

  • Material: Stainless Steel, Nylon, PA, Mild Steel, PC
  • Colour: Natural, Clear


Series Code :SR1923

Seri Kodu: SR1923

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
158 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Malzeme Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
26,2855 TL - 26,2855 TL 412 Stokta
M5
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,3073 TL - 7,3073 TL 5245 Stokta
M4
Clear
PC
6.3 mm
Çapraz Tahrikli
14,2993 TL - 14,2993 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
18,3998 TL - 18,3998 TL 30 Stokta
M5
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,3599 TL - 7,3599 TL 5721 Stokta
M4
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,1717 TL - 6,1717 TL 2100 Stokta
M2.6
Clear
PC
8.0 mm
Çapraz Tahrikli
50,5732 TL - 50,5732 TL 500 Stokta
M6
Clear
PC
40.0 mm
Çapraz Tahrikli
35,3276 TL - 35,3276 TL 1400 Stokta
M8
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,2338 TL - 7,2338 TL 874 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
13,6685 TL - 13,6685 TL 400 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
7,4229 TL - 7,4229 TL 800 Stokta
M2
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
10,9347 TL - 10,9347 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
16,5072 TL - 16,5072 TL 377 Stokta
M3
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
13,9839 TL - 13,9839 TL 5776 Stokta
M4
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
15,1404 TL - 15,1404 TL 304 Stokta
M5
Clear
PC
Çapraz Tahrikli
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M5
Natural
Mild Steel
10.0 mm
Çapraz Tahrikli
6,7501 TL - 6,7501 TL 843980 Stokta
M3
Clear
PC
6.4 mm
Çapraz Tahrikli
12,4066 TL - 12,4066 TL 595 Stokta
M3
Clear
PC
20.0 mm
Çapraz Tahrikli
7,3599 TL - 7,3599 TL 8740 Stokta
M4
Clear
PC
16.2 mm
Çapraz Tahrikli
12,722 TL - 12,722 TL 2400 Stokta
M4
Clear
PC
15.0 mm
Çapraz Tahrikli
  • / 8
Screw Çapraz Tahrikli M5 PC Clear

170502500022

Fiyat Aralığı
26,2855 TL - 26,2855 TL

Stok Seviyeleri
412 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 6.3 mm PC Clear

170040600022

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
5245 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.3 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170401500022

Fiyat Aralığı
14,2993 TL - 14,2993 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M5 PC Clear

170502000022

Fiyat Aralığı
18,3998 TL - 18,3998 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 20.0 mm PC Clear

170042000022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
5721 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2.6 8.0 mm PC Clear

170260800022

Fiyat Aralığı
6,1717 TL - 6,1717 TL

Stok Seviyeleri
2100 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M2.6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M6 40.0 mm PC Clear

170064000022

Fiyat Aralığı
50,5732 TL - 50,5732 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M8 15.0 mm PC Clear

170081500022

Fiyat Aralığı
35,3276 TL - 35,3276 TL

Stok Seviyeleri
1400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200600022

Fiyat Aralığı
7,2338 TL - 7,2338 TL

Stok Seviyeleri
874 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170301800022

Fiyat Aralığı
13,6685 TL - 13,6685 TL

Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M2 PC Clear

170200800022

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    4.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.1 mm
  • Diş Boyutu
    M2
  • Kafa Tipi
    Havşa Kafalı
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170301500022

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

170302500022

Fiyat Aralığı
16,5072 TL - 16,5072 TL

Stok Seviyeleri
377 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    6.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M4 PC Clear

170402000022

Fiyat Aralığı
13,9839 TL - 13,9839 TL

Stok Seviyeleri
5776 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    8.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M5 PC Clear

170501500022

Fiyat Aralığı
15,1404 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
304 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Havşalı Baş
  • Vida Tipi
    Makine Vidası
  • Renk
    Clear
Screw Çapraz Tahrikli M5 10.0 mm Mild Steel Natural

341051040952

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Çapı
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Kafa Tipi
    Düz Baş
Screw Çapraz Tahrikli M3 6.4 mm PC Clear

170030600022

Fiyat Aralığı
6,7501 TL - 6,7501 TL

Stok Seviyeleri
843980 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Uzunluğu
    6.4 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M3 20.0 mm PC Clear

170032000022

Fiyat Aralığı
12,4066 TL - 12,4066 TL

Stok Seviyeleri
595 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    5.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M3
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 16.2 mm PC Clear

170041600022

Fiyat Aralığı
7,3599 TL - 7,3599 TL

Stok Seviyeleri
8740 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.7 mm
  • Diş Uzunluğu
    16.2 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
Screw Çapraz Tahrikli M4 15.0 mm PC Clear

170041500022

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
2400 Stokta
Özellikler
  • Kafa Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Diş Boyutu
    M4
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı