Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.2 kg
Cylindrical
Kuzey
23.0 mm
238 Stokta
3.6 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
164 Stokta
19.9 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
20.0 mm
425 Stokta
0.3 kg
Rod
Kuzey ve Güney
3.0 mm
168 Stokta
1.0 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
627 Stokta
9.4 kg
Cylindrical
Kuzey
20.0 mm
455 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 kg
Rod
Kuzey ve Güney
5.0 mm
58 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
19 Stokta
2.2 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
216 Stokta
2.1 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
280 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
18612 Stokta
3.4 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
18.0 mm
62 Stokta
8.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
252 Stokta
0.8 kg
Cylindrical
Kuzey
15.0 mm
225 Stokta
2.2 kg
Cylindrical
Kuzey
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 kg
Cylindrical
Kuzey
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.8 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
12.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 23.0 mm 23.2 kg

1219423


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Boyut
    23.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    23.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 3.6 kg

1219396


Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    3.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 19.9 kg

1219404


Stok Seviyeleri
164 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    19.9 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 3.0 mm 0.3 kg

1219369


Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    3.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 1.0 kg

1219390


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 20.0 mm 9.4 kg

1219421


Stok Seviyeleri
627 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    9.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 0.5 kg

1219355


Stok Seviyeleri
455 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    0.5 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 3.6 kg

1219358


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 5.0 mm 1.1 kg

1219374


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    5.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    1.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 0.5 kg

1219382


Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 2.2 kg

1219347


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 2.1 kg

1219413


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 0.5 kg

1219345


Stok Seviyeleri
280 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 18.0 mm 3.4 kg

1219353


Stok Seviyeleri
18612 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    18.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 8.5 kg

1219361


Stok Seviyeleri
62 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    8.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 15.0 mm 0.8 kg

1219386


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 20.0 mm 2.2 kg

1219417


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 25.0 mm 6.0 kg

1219425


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 8.5 kg

1219398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    8.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 12.0 mm 42.8 kg

1219406


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    42.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated