Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 kg
Cylindrical
Güney
20.0 mm
238 Stokta
3.6 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
25.0 mm
818 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Güney
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.2 kg
Cylindrical
Güney
23.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.7 kg
Rod
Kuzey ve Güney
8.0 mm
162 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Kuzey
6.0 mm
216 Stokta
2.1 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
225 Stokta
2.2 kg
Cylindrical
Kuzey
20.0 mm
35646 Stokta
2.1 kg
Cylindrical
Güney
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.5 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
15.0 mm
51 Stokta
0.6 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
5.0 mm
152 Stokta
1.2 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
6.0 mm
14 Stokta
4.9 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 kg
Cylindrical
Kuzey
25.0 mm
252 Stokta
0.8 kg
Cylindrical
Kuzey
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 kg
Cylindrical
Güney
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
8.0 mm
108 Stokta
0.8 kg
Cylindrical
Güney
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.2 kg
Cylindrical
Kuzey
23.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 20.0 mm 2.2 kg

1219418


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 3.6 kg

1219396


Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    3.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 24.8 kg

1219408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    24.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 6.0 mm 0.3 kg

1219379


Stok Seviyeleri
818 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 23.0 mm 23.2 kg

1219424


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Boyut
    23.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    23.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 2.7 kg

1219376


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    2.7 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 6.0 mm 0.3 kg

1219378


Stok Seviyeleri
162 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 2.1 kg

1219413


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 20.0 mm 2.2 kg

1219417


Stok Seviyeleri
225 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 10.0 mm 2.1 kg

1219414


Stok Seviyeleri
35646 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 8.5 kg

1219398


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    8.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 5.0 mm 0.6 kg

1219397


Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.0 mm
  • Toplam Boyut
    5.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    0.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 6.0 mm 1.2 kg

1219399


Stok Seviyeleri
152 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    1.5 mm
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    1.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 4.9 kg

1219407


Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    4.9 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 25.0 mm 6.0 kg

1219425


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 15.0 mm 0.8 kg

1219386


Stok Seviyeleri
252 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 25.0 mm 6.0 kg

1219426


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 13.0 kg

1219405


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 15.0 mm 0.8 kg

1219387


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 23.0 mm 23.2 kg

1219423


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
  • Toplam Boyut
    23.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    23.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated