Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
40.0 mm
20 Stokta
1.0 kg
Rod
Kuzey ve Güney
5.0 mm
12 Stokta
16.0 kg
Rod
Kuzey ve Güney
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.2 kg
Cylindrical
Güney
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 kg
Cylindrical
Güney
25.0 mm
13 Stokta
0.4 kg
Rod
Kuzey ve Güney
3.0 mm
62 Stokta
8.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
25.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.6 kg
Rod
Kuzey ve Güney
4.0 mm
818 Stokta
0.3 kg
Cylindrical
Güney
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
22.0 mm
19 Stokta
2.2 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
10.0 mm
455 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
425 Stokta
0.3 kg
Rod
Kuzey ve Güney
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
25.0 mm
1264 Stokta
1.6 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
5.0 mm
3864 Stokta
3.4 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
288 Stokta
2.4 kg
Square
Kuzey
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.0 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
20.0 mm
108 Stokta
0.8 kg
Cylindrical
Güney
15.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 40.0 mm 14.0 kg

1219364


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    40.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    14.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 5.0 mm 1.0 kg

1219372


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    5.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    1.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 16.0 kg

1219368


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    16.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 20.0 mm 2.2 kg

1219418


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    2.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 25.0 mm 6.0 kg

1219426


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 3.0 mm 0.4 kg

1219370


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    3.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    0.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 8.5 kg

1219361


Stok Seviyeleri
62 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    8.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 15.5 kg

1219363


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    15.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 4.0 mm 0.6 kg

1219371


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    4.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    0.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 6.0 mm 0.3 kg

1219379


Stok Seviyeleri
818 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    6.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 22.0 mm 13.0 kg

1219362


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 2.2 kg

1219347


Stok Seviyeleri
19 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    2.2 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 0.5 kg

1219355


Stok Seviyeleri
455 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    0.5 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 3.0 mm 0.3 kg

1219369


Stok Seviyeleri
425 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    3.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    0.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 24.8 kg

1219408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    24.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 5.0 mm 1.6 kg

1219394


Stok Seviyeleri
1264 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    5.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    1.6 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 3.4 kg

1219402


Stok Seviyeleri
3864 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    3.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey 10.0 mm 2.4 kg

1219415


Stok Seviyeleri
288 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Square
  • Çekme Gücü
    2.4 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 20.0 mm 11.0 kg

1219360


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    11.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 15.0 mm 0.8 kg

1219387


Stok Seviyeleri
108 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium