Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1 kg
Rod
Kuzey ve Güney
5.0 mm
58 Stokta
0.5 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
168 Stokta
1.0 kg
Cylindrical
Kuzey
10.0 mm
13566 Stokta
3.3 kg
Cylindrical
Kuzey ve Güney
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
25.0 mm
24 Stokta
0.7 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
3.0 mm
8246 Stokta
5.1 kg
Rectangular
Kuzey ve Güney
10.0 mm
2788 Stokta
4.7 kg
Cylindrical
Kuzey
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 kg
Cylindrical
Kuzey
8.0 mm
122 Stokta
0.7 kg
Cylindrical
Güney
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 kg
Rod
Kuzey ve Güney
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 kg
Cylindrical
Kuzey
43.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 kg
Cylindrical
Kuzey
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 kg
Cylindrical
Kuzey
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
192.0 kg
Cylindrical
Kuzey
88.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 kg
Cylindrical
Kuzey
43.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.0 kg
Cylindrical
Kuzey
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 kg
Cylindrical
Kuzey
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.0 kg
Cylindrical
Kuzey
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 kg
Cylindrical
Kuzey
31.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 5.0 mm 1.1 kg

1219374


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    5.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    1.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 0.5 kg

1219382


Stok Seviyeleri
58 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.5 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 10.0 mm 1.0 kg

1219390


Stok Seviyeleri
168 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    1.0 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 15.0 mm 3.3 kg

1219352


Stok Seviyeleri
13566 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Boyut
    15.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    3.3 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 25.0 mm 24.8 kg

1219408


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Boyut
    25.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    24.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 3.0 mm 0.7 kg

1219392


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    3.0 mm
  • Toplam Boyut
    3.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    0.7 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Çubuk Mıknatısı Neodymium Kuzey ve Güney 10.0 mm 5.1 kg

1219400


Stok Seviyeleri
8246 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    10.0 mm
  • Biçim
    Rectangular
  • Çekme Gücü
    5.1 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 20.0 mm 4.7 kg

1219419


Stok Seviyeleri
2788 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
  • Toplam Boyut
    20.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    4.7 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 8.0 mm 0.8 kg

1219388


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Güney 12.0 mm 0.7 kg

1219385


Stok Seviyeleri
122 Stokta
Özellikler
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    0.7 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey ve Güney 8.0 mm 2.8 kg

1219377


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Boyut
    8.0 mm
  • Biçim
    Rod
  • Çekme Gücü
    2.8 kg
  • Kaplama
    NiCuNi Plated
  • Mıknatıs Malzemesi
    Neodymium
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337672


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    43.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    30.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 22.0 mm 13.0 kg

1337658


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 88.0 mm 192.0 kg

1337666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Boyut
    88.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    192.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 43.0 mm 30.0 kg

1337660


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    43.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    30.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337668


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 12.0 mm 6.0 kg

1337657


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Boyut
    12.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    6.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 66.0 mm 105.0 kg

1337665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Boyut
    66.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    105.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 31.0 mm 22.0 kg

1337659


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    31.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    22.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated