Menü Arama

Neodimiyum Mıknatıslar

Stokta

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
107 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Biçim Polarite Toplam Boyut Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
192.0 kg
Cylindrical
Kuzey
88.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 kg
Cylindrical
Kuzey
31.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 kg
Cylindrical
Kuzey
43.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.0 kg
Cylindrical
Kuzey
66.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 kg
Cylindrical
Kuzey
31.0 mm
4 Stokta
13.0 kg
Cylindrical
Kuzey
22.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
30.0 kg
Cylindrical
Kuzey
43.0 mm
  • / 6
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 88.0 mm 192.0 kg

1337662


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Boyut
    88.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    192.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

1337670


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    31.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    22.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 43.0 mm 30.0 kg

1337664


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    43.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    30.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 66.0 mm 105.0 kg

1337661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Toplam Boyut
    66.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    105.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 31.0 mm 6.0 mm 22 kg

1337669


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    31.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    22.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 22.0 mm 13.0 kg

1337663


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    22.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    13.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated
Silindirik Mıknatıs Neodymium Kuzey 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Boyut
    43.0 mm
  • Biçim
    Cylindrical
  • Çekme Gücü
    30.0 kg
  • Kaplama
    Black Powder Coated