Menü Arama

O-Ring & Kitler Emperyal

Stokta

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID YxY Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
24 Stokta
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
92 Stokta
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
1794 Stokta
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
37800 Stokta
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
493 Stokta
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
28098 Stokta
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
1005 Stokta
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
4947 Stokta
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • / 4
O-Halka 18.64 mm 3.53 mm FPM Siyah

600679


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 24.99 mm 3.53 mm NBR Siyah

600653


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 15.54 mm 2.62 mm FPM Siyah

600676


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 9.25 mm 1.78 mm NBR Siyah

600641


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm NBR Siyah

600656


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 43.82 mm 5.33 mm NBR Siyah

600664


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 5.28 mm 1.78 mm FPM Siyah

600668


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 9.19 mm 2.62 mm FPM Siyah

600672


Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 37.69 mm 3.53 mm NBR Siyah

600661


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 31.34 mm 3.53 mm NBR Siyah

600657


Stok Seviyeleri
1794 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 17.13 mm 2.62 mm FPM Siyah

600677


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 2.9 mm 1.78 mm FPM Siyah

600665


Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 18.64 mm 3.53 mm NBR Siyah

600649


Stok Seviyeleri
493 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 10.78 mm 2.62 mm FPM Siyah

600673


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 5.28 mm 1.78 mm NBR Siyah

600638


Stok Seviyeleri
28098 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm FPM Siyah

600678


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 40.65 mm 5.33 mm NBR Siyah

600663


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 7.66 mm 1.78 mm FPM Siyah

600670


Stok Seviyeleri
1005 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 9.25 mm 1.78 mm FPM Siyah

600671


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm NBR Siyah

600648


Stok Seviyeleri
4947 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13