Menü Arama

O-Ring & Kitler Emperyal

Stokta

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID YxY Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Stokta
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
756 Stokta
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
29304 Stokta
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
4947 Stokta
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
26 Stokta
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
NBR
Imperial O-Ring Kit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Imperial O-Ring Kit
  • / 4
O-Halka 26.58 mm 3.53 mm FPM Siyah

600684


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 34.52 mm 3.53 mm FPM Siyah

600689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 43.82 mm 5.33 mm FPM Siyah

600694


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 28.17 mm 3.53 mm FPM Siyah

600685


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 40.65 mm 5.33 mm FPM Siyah

600693


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm FPM Siyah

600686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 31.34 mm 3.53 mm FPM Siyah

600687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 37.47 mm 5.33 mm FPM Siyah

600692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 12.37 mm 2.62 mm NBR Siyah

600644


Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 26.58 mm 3.53 mm NBR Siyah

600654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 3.68 mm 1.78 mm NBR Siyah

600636


Stok Seviyeleri
29304 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 43.82 mm 5.33 mm NBR Siyah

600664


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm NBR Siyah

600648


Stok Seviyeleri
4947 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm NBR Siyah

600656


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 15.54 mm 2.62 mm FPM Siyah

600676


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 21.82 mm 3.53 mm NBR Siyah

600651


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Çeşitli Emperyal O-Halka

490030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
O-Halka 36.1 mm 3.53 mm FPM Siyah

600690


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 37.69 mm 3.53 mm FPM Siyah

600691


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
FPM Sızdırmazlık Halkası Kiti Emperyal O-Halka

490032


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit