Menü Arama

O-Ring & Kitler Emperyal

Stokta

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID YxY Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Imperial O-Ring Kit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
12663 Stokta
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
1100 Stokta
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
29304 Stokta
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
756 Stokta
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
378 Stokta
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
26 Stokta
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
16900 Stokta
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
340 Stokta
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
493 Stokta
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
282765 Stokta
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Stokta
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
117198 Stokta
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
24 Stokta
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
42000 Stokta
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
  • / 4
FPM Sızdırmazlık Halkası Kiti Emperyal O-Halka

490032


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
O-Halka 9.19 mm 2.62 mm NBR Siyah

600642


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 20.22 mm 3.53 mm NBR Siyah

600650


Stok Seviyeleri
12663 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 32.92 mm 3.53 mm NBR Siyah

600658


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 3.68 mm 1.78 mm FPM Siyah

600666


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 12.37 mm 2.62 mm FPM Siyah

600674


Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 3.68 mm 1.78 mm NBR Siyah

600636


Stok Seviyeleri
29304 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 12.37 mm 2.62 mm NBR Siyah

600644


Stok Seviyeleri
756 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 23.4 mm 3.53 mm NBR Siyah

600652


Stok Seviyeleri
378 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 21.82 mm 3.53 mm NBR Siyah

600651


Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 10.78 mm 2.62 mm NBR Siyah

600643


Stok Seviyeleri
16900 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 7.66 mm 1.78 mm NBR Siyah

600640


Stok Seviyeleri
340 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 18.64 mm 3.53 mm NBR Siyah

600649


Stok Seviyeleri
493 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 17.13 mm 2.62 mm NBR Siyah

600647


Stok Seviyeleri
282765 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm NBR Siyah

600656


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 26.58 mm 3.53 mm NBR Siyah

600654


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 37.47 mm 5.33 mm NBR Siyah

600662


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 4.48 mm 1.78 mm NBR Siyah

600637


Stok Seviyeleri
117198 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 9.25 mm 1.78 mm NBR Siyah

600641


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 2.9 mm 1.78 mm NBR Siyah

600635


Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20