Menü Arama

O-Ring & Kitler Emperyal

Stokta

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
62 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID YxY Malzeme Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
NBR
Imperial O-Ring Kit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
FPM
Imperial O-Ring Kit
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Stokta
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
500 Stokta
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
24 Stokta
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
4947 Stokta
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
37800 Stokta
2.9 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-Halka 26.58 mm 3.53 mm FPM Siyah

600684


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 37.69 mm 3.53 mm FPM Siyah

600691


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 24.99 mm 3.53 mm FPM Siyah

600683


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 37.47 mm 5.33 mm FPM Siyah

600692


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 28.17 mm 3.53 mm FPM Siyah

600685


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 40.65 mm 5.33 mm FPM Siyah

600693


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
NBR Sızdırmazlık Halkası Kiti Çeşitli Emperyal O-Halka

490030


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
FPM Sızdırmazlık Halkası Kiti Emperyal O-Halka

490032


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    382
  • Tip
    Imperial O-Ring Kit
O-Halka 29.75 mm 3.53 mm FPM Siyah

600686


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 43.82 mm 5.33 mm FPM Siyah

600694


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    7
O-Halka 34.52 mm 3.53 mm FPM Siyah

600689


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 31.34 mm 3.53 mm FPM Siyah

600687


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 32.92 mm 3.53 mm FPM Siyah

600688


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 36.1 mm 3.53 mm FPM Siyah

600690


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 23.4 mm 3.53 mm FPM Siyah

600682


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    10
O-Halka 9.25 mm 1.78 mm NBR Siyah

600641


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 18.72 mm 2.62 mm NBR Siyah

600648


Stok Seviyeleri
4947 Stokta
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nitril Butadiyen Kauçuk
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 4.48 mm 1.78 mm FPM Siyah

600667


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20
O-Halka 13.95 mm 2.62 mm FPM Siyah

600675


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    13.4 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    13
O-Halka 2.9 mm 1.78 mm FPM Siyah

600665


Stok Seviyeleri
37800 Stokta
Özellikler
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Tam Malzeme
    Fluoroelastomer 75
  • Renk
    Siyah
  • Parça Sayısı
    20