Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Malzeme: FPM 75, NBR 70 Renk: Black Seri Kodu: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | ID | YxY | Malzeme | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 1100 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 756 Stokta |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 100 Stokta |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 117198 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 61 Stokta |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 282765 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 1728 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 340 Stokta |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| 29304 Stokta |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.858 in
21.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.173 in
29.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 100 Stokta |
1.724 in
43.8 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin