Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
2,4727 TL - 3,3002 TL 8960 Stokta
6.4 mm
17.9 mm
3.2 mm
Polyamide
10.3 mm
11,4604 TL - 11,4604 TL 964548 Stokta
8.1 mm
15.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
12,8422 TL - 15,8546 TL 600912 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
9,2214 TL - 12,0541 TL 83250 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
11,881 TL - 11,881 TL 307116 Stokta
7.7 mm
10.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
10,1845 TL - 12,5734 TL 327924 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
9,4741 TL - 13,113 TL 1295 Stokta
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Thermo Plastic Elastomer
10.8 mm
12,0017 TL - 14,2319 TL 214230 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
12,1964 TL - 29,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Polyamide
50.0 mm
9,7849 TL - 12,08 TL 3858 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
9,3469 TL - 10,932 TL 459591 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 89748 Stokta
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
11,7338 TL - 14,4863 TL 29844 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
8,3835 TL - 10,3501 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
11,7663 TL - 14,5263 TL 19499 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL 130662 Stokta
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
12,9819 TL - 16,027 TL 135960 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
10,0223 TL - 12,3731 TL 802564 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
12,0017 TL - 14,2319 TL 460484 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL 213520 Stokta
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
25.0 mm
  • / 3
Genişlemeli Perçin 0.8 mm 3.2 mm PA Black

61PSS20000

Fiyat Aralığı
3,3002 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
8960 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    17.9 mm
  • Taban Çapı
    10.3 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    6.4 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.8 - 3.2 mm
  • Renk
    Siyah
Perçinli Ayak 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

SFF-125-A4

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
964548 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X7B

Fiyat Aralığı
15,8546 TL - 12,8422 TL

Stok Seviyeleri
600912 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Siyah

FF-005-P4X5B

Fiyat Aralığı
12,0541 TL - 9,2214 TL

Stok Seviyeleri
83250 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

SFF-018

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
307116 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    10.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Siyah

FF-006-P5X7.5B

Fiyat Aralığı
12,5734 TL - 10,1845 TL

Stok Seviyeleri
327924 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

FF-13-P3.5X7.0B

Fiyat Aralığı
13,113 TL - 9,4741 TL

Stok Seviyeleri
1295 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.0 mm
  • Taban Çapı
    10.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X8B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
214230 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,08 TL - 9,7849 TL

Stok Seviyeleri
3858 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

FF-010-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,932 TL - 9,3469 TL

Stok Seviyeleri
459591 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

FSR-6

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
89748 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    3.5 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Siyah

FF-005-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,4863 TL - 11,7338 TL

Stok Seviyeleri
29844 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Siyah

FF-006-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,3501 TL - 8,3835 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,5263 TL - 11,7663 TL

Stok Seviyeleri
19499 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

SFF-021

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
130662 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X8B

Fiyat Aralığı
16,027 TL - 12,9819 TL

Stok Seviyeleri
135960 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Siyah

FF-006-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,3731 TL - 10,0223 TL

Stok Seviyeleri
802564 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X7B

Fiyat Aralığı
14,2319 TL - 12,0017 TL

Stok Seviyeleri
460484 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

SFF-023

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
213520 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    5.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer