Menü Arama

Perçinli Ayak

Stokta

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796 ,SR5803, SR5806

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
41 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Uyumlu Delik Çapı Yükseklik Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Taban Çapı Satın Al
11,7663 TL - 14,5263 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
11,7338 TL - 14,4863 TL 202644 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
14,6085 TL - 17,0859 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 27804 Stokta
4.2 mm
3.5 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
12.7 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
12.0 mm
0.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
9,2214 TL - 12,0541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
12,9819 TL - 16,027 TL 327564 Stokta
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
11,1428 TL - 13,4575 TL 22400 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
9,0221 TL - 11,1385 TL 10266 Stokta
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
10,1845 TL - 12,5734 TL 199770 Stokta
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 559300 Stokta
7.7 mm
15.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
20.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 7109 Stokta
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
10,0223 TL - 12,3731 TL 105100 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL 2122 Stokta
4.2 mm
4.8 mm
3.5 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
9,3469 TL - 10,932 TL 108613 Stokta
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
16,8227 TL - 16,8227 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
Nylon;Thermoplastic Elastomere
10.0 mm
9,8728 TL - 9,8728 TL 670400 Stokta
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Thermo Plastic Elastomer
25.0 mm
12,1964 TL - 29,8813 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Polyamide
50.0 mm
23,1311 TL - 23,1311 TL 366462 Stokta
7.7 mm
6.0 mm
8.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
21.0 mm
8,2812 TL - 10,2239 TL 179070 Stokta
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Thermo Plastic Elastomer
15.0 mm
  • / 3
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

FF-008-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,5263 TL - 11,7663 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Black

FF-005-P4X6B

Fiyat Aralığı
14,4863 TL - 11,7338 TL

Stok Seviyeleri
202644 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

FF-026-M40

Fiyat Aralığı
17,0859 TL - 14,6085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    18.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

FSR-6

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
27804 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    3.5 mm
  • Taban Çapı
    12.7 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

SFF-124-PP

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    12.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Black

FF-005-P4X5B

Fiyat Aralığı
12,0541 TL - 9,2214 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

FF-009-P4X8B

Fiyat Aralığı
16,027 TL - 12,9819 TL

Stok Seviyeleri
327564 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    8.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Black

FF-005-P4X8B

Fiyat Aralığı
13,4575 TL - 11,1428 TL

Stok Seviyeleri
22400 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Black

FF-005-P4X7B

Fiyat Aralığı
11,1385 TL - 9,0221 TL

Stok Seviyeleri
10266 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.2 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Black

FF-006-P5X7.5B

Fiyat Aralığı
12,5734 TL - 10,1845 TL

Stok Seviyeleri
199770 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

SFF-028

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
559300 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    15.0 mm
  • Taban Çapı
    20.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

FSR-2

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
7109 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.8 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Black

FF-006-P4X6B

Fiyat Aralığı
12,3731 TL - 10,0223 TL

Stok Seviyeleri
105100 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

FSR-3

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
2122 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    4.8 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

FF-010-P4X7B

Fiyat Aralığı
10,932 TL - 9,3469 TL

Stok Seviyeleri
108613 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    9.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

FSR-1

Fiyat Aralığı
16,8227 TL - 16,8227 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yükseklik
    4.8 mm
  • Taban Çapı
    10.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Nylon;Thermoplastic Elastomere
  • Taban Malzemesi
    Elastomer
Perçinli Ayak 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

SFF-023

Fiyat Aralığı
9,8728 TL - 9,8728 TL

Stok Seviyeleri
670400 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    5.0 mm
  • Taban Çapı
    25.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Sıkı Geçme Ayaklar 50.0 mm 34.0 mm PA

2421/BK

Fiyat Aralığı
29,8813 TL - 12,1964 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • Taban Malzemesi
    PP
  • GTIP Numarası
    3926909790
Perçinli Ayak 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

SFF-021

Fiyat Aralığı
23,1311 TL - 23,1311 TL

Stok Seviyeleri
366462 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    21.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
Perçinli Ayak 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Black

FF-006-P4X8B

Fiyat Aralığı
10,2239 TL - 8,2812 TL

Stok Seviyeleri
179070 Stokta
Özellikler
  • Yükseklik
    6.0 mm
  • Taban Çapı
    15.0 mm
  • Aksesuar Tipi
    Perçinli Montaj Ayağı
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer