Menü Arama

Plastik Vidalı Perçinler

Stokta

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Seri Kodu: SR1962

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Delik Çapı Kafa Çapı Stil Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
184758 Stokta
Truss
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
138150 Stokta
Truss
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
57698 Stokta
Truss
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
561199 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
56899 Stokta
Truss
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
355140 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
1242 Stokta
Truss
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
1593750 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
612000 Stokta
Truss
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
286100 Stokta
Truss
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
194990 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
361062 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
75795 Stokta
Truss
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
211250 Stokta
Truss
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mushroom
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
9
6.4 mm
Yuvarlak Soket Baş
17994 Stokta
Round
2.6 mm
6.4 mm
15.1 mm
7
3.9 - 4.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
  • / 2
Vidalı Perçin 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Siyah

551658


Stok Seviyeleri
184758 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 14.0 mm
  • Kafa Çapı
    21.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    28.0 mm
  • Delik Çapı
    10.6 mm
Vidalı Perçin 10.5 mm (PT) Nylon 6/6 Siyah

551659


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 10.5 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.0 mm
  • Delik Çapı
    9.8 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113000169902


Stok Seviyeleri
138150 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 9.0 mm (PT) Doğal renk

113107000002


Stok Seviyeleri
57698 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.1 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Doğal renk

113105000002


Stok Seviyeleri
561199 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 4.4 mm (PT) Siyah

USR-64125


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 4.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm (PT) Siyah

USR-1131


Stok Seviyeleri
56899 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113105059902


Stok Seviyeleri
355140 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm (PT) Siyah

113000269902


Stok Seviyeleri
1242 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Doğal renk

113108000002


Stok Seviyeleri
1593750 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Siyah

USR-1133


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm (PT) Siyah

USR-1


Stok Seviyeleri
612000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    22.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm (PT) Siyah

USR-1132


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 9.0 mm (PT) Siyah

113107059902


Stok Seviyeleri
286100 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.1 mm
  • Delik Çapı
    7.0 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Siyah

113000369902


Stok Seviyeleri
194990 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 10.0 mm (PT) Siyah

113108059902


Stok Seviyeleri
361062 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm (PT) Doğal renk

113106000002


Stok Seviyeleri
75795 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm (PT) Siyah

113106059902


Stok Seviyeleri
211250 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
  • Delik Çapı
    6.0 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) Nylon Beyaz

61APM25150


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    38.1 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 4.0 mm (PT) Nylon 6/6 Doğal renk

401007


Stok Seviyeleri
17994 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.9 - 4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm