Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.
Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.
Series Code :SR1962
Seri Kodu: SR1962
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Perçin Kafa Biçimi | Kafa Yüksekliği | Delik Çapı | Kafa Çapı | Stil | Pano Kalınlık Aralığı | Sürüş Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
3
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
9,4942 TL - 9,4942 TL | 173094 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
3
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
6,328 TL - 7,4961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
5
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | 32880 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
4,9627 TL - 4,9627 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
10,2829 TL - 10,2829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
10,2829 TL - 10,2829 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
9,4942 TL - 9,4942 TL | 68646 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
3
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
9,9674 TL - 9,9674 TL | 522480 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
7,9172 TL - 7,9172 TL | 1020437 Stokta |
Truss
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
3
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
8,7057 TL - 8,7057 TL | 663000 Stokta |
Truss
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
8,7057 TL - 8,7057 TL | 984453 Stokta |
Truss
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
7,9172 TL - 7,9172 TL | 572730 Stokta |
Truss
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
3
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | 74466 Stokta |
Truss
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
6,6103 TL - 7,8564 TL | 9000 Stokta |
Truss
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
7
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
4,6472 TL - 4,6472 TL | 148000 Stokta |
Mushroom
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
6,2874 TL - 6,2874 TL | 581980 Stokta |
Truss
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
12,9324 TL - 12,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Çapraz Oyuklu Tahrik
|
||
17,3731 TL - 21,4483 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Truss
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Oluklu Baş
|
||
12,222 TL - 15,0888 TL | 2000 Stokta |
Truss
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Oluklu Baş
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin