Menü Arama

Plastik Vidalı Perçinler

Stokta

Plastic Screw Rivets are quick release fasteners, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry. They can be easily installed, tightened, loosened, and removed using a cross head screwdriver.

Our range includes several material options, including rivets made from Nylon 6 and Nylon 6/6 that have a cross drive for easy assembly or disassembly. They are ideal for use in electrical and electronic assemblies due to the good electrical insulation properties. The Nylon range extends with high-strength options made from Impact Modified Nylon, offered with a choice of pin material. The Acetal pin option is ideal for solid or hollow materials, including; wood, concrete, metal, plastic, tile block or mortar. The Zinc Plated Steel option provides excellent thermal and electrical insulation, as well as having a high pull-out force. Also available are options made from Polyamide PA6 that are suitable for larger hole diameters and offer a high retention force.

  • Fast and easy installation
  • High strength and versatile
  • Colours; White, Black and Natural
  • Head Styles: Round, Truss and Mushroom
  • Crossed and Slotted Drive Types


Series Code :SR1962

Seri Kodu: SR1962

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
38 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Delik Çapı Kafa Çapı Stil Pano Kalınlık Aralığı Sürüş Tipi Satın Al
12,9324 TL - 12,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
1.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,2874 TL - 6,2874 TL 581980 Stokta
Truss
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
4
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
4,6472 TL - 4,6472 TL 148000 Stokta
Mushroom
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
5
7.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,6103 TL - 7,8564 TL 9000 Stokta
Truss
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
7
4.0 - 10.5 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10,2829 TL - 10,2829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,9674 TL - 9,9674 TL 522480 Stokta
Truss
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
3
4.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
11,881 TL - 11,881 TL 32880 Stokta
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
4
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
4,9627 TL - 4,9627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
3
1.5 - 6.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7,9172 TL - 7,9172 TL 1020437 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
3
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,4942 TL - 9,4942 TL 68646 Stokta
Truss
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
3
3.0 - 9.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
10,2829 TL - 10,2829 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
3.0 - 10.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
8,6111 TL - 8,6111 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
3
3.2 - 4.4 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
6,328 TL - 7,4961 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
5
5.0 - 14.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
11,0399 TL - 11,0399 TL 74466 Stokta
Truss
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
4.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
8,7057 TL - 8,7057 TL 663000 Stokta
Truss
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
3
2.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
9,4942 TL - 9,4942 TL 173094 Stokta
Truss
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
3
3.0 - 9.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
7,9172 TL - 7,9172 TL 572730 Stokta
Truss
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
3
2.0 - 7.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
8,7057 TL - 8,7057 TL 984453 Stokta
Truss
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
3
2.0 - 8.0 mm
Çapraz Oyuklu Tahrik
19,2089 TL - 23,7149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Truss
2.8 mm
6.4 mm
15.9 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Oluklu Baş
17,2039 TL - 21,2395 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Oluklu Baş
  • / 2
Vidalı Perçin 6.0 mm 6.0 mm (PT) PA Black

USR-1132

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Black

USR-1133

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
581980 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm 8.0 mm (PT) PA Black

USR-1

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
148000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    7.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Çapa Uzunluğu
    22.0 mm
Vidalı Perçin 9.8 mm 10.5 mm (PT) PA Black

551659

Fiyat Aralığı
7,8564 TL - 6,6103 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 10.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.8 mm
  • Kafa Çapı
    16.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    21.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Natural

113108000002

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
Vidalı Perçin 5.0 mm 7.0 mm (PT) PA Black

113000169902

Fiyat Aralığı
9,9674 TL - 9,9674 TL

Stok Seviyeleri
522480 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Black

113000369902

Fiyat Aralığı
11,881 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
32880 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    14.0 mm
Vidalı Perçin 5.0 mm 6.0 mm (PT) Nylon 6/6 Black

USR-1131

Fiyat Aralığı
4,9627 TL - 4,9627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.5 - 6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.9 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
Vidalı Perçin 5.0 mm 7.0 mm (PT) PA Natural

113105000002

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
1020437 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm 9.0 mm (PT) PA Black

113107059902

Fiyat Aralığı
9,4942 TL - 9,4942 TL

Stok Seviyeleri
68646 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.1 mm
Vidalı Perçin 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Black

113108059902

Fiyat Aralığı
10,2829 TL - 10,2829 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    13.5 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 4.4 mm (PT) PA Black

USR-64125

Fiyat Aralığı
8,6111 TL - 8,6111 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 4.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.0 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.7 mm
Vidalı Perçin 10.6 mm 14.0 mm (PT) Nylon 6/6 Black

551658

Fiyat Aralığı
7,4961 TL - 6,328 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 14.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.6 mm
  • Kafa Çapı
    21.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    28.0 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm 7.0 mm (PT) PA Black

113000269902

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
74466 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.0 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    16.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.5 mm
  • Çapa Uzunluğu
    11.0 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm 8.0 mm (PT) PA Black

113106059902

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
663000 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
Vidalı Perçin 7.0 mm 9.0 mm (PT) PA Natural

113107000002

Fiyat Aralığı
9,4942 TL - 9,4942 TL

Stok Seviyeleri
173094 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    3.0 - 9.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Kafa Çapı
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Çapa Uzunluğu
    12.1 mm
Vidalı Perçin 5.0 mm 7.0 mm (PT) PA Black

113105059902

Fiyat Aralığı
7,9172 TL - 7,9172 TL

Stok Seviyeleri
572730 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 7.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Kafa Çapı
    12.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    9.6 mm
Vidalı Perçin 6.0 mm 8.0 mm (PT) PA Natural

113106000002

Fiyat Aralığı
8,7057 TL - 8,7057 TL

Stok Seviyeleri
984453 Stokta
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Kafa Çapı
    15.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.3 mm
  • Çapa Uzunluğu
    10.7 mm
Vidalı Perçin 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA White

61AST25100

Fiyat Aralığı
23,7149 TL - 19,2089 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    6.4 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Kafa Çapı
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.8 mm
  • Çapa Uzunluğu
    25.4 mm
Vidalı Perçin 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA White

61ASR18075

Fiyat Aralığı
21,2395 TL - 17,2039 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Pano Kalınlık Aralığı
    4.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Çapa Uzunluğu
    19.0 mm