Sac Levha Tapaları, nakliye sırasında delikleri kapamak veya tıkamak ya da bitmiş ürünlerde temiz bir görünüm sağlamak için kullanılır. Naylon (PA 66) tapa, kullanıcıyı açılmış deliklerdeki tehlikeli parçalardan korur. Nakliye sırasında iç dişlerde oluşabilecek hasara karşı korumak için de kullanılabilir.
Available in three colours either for colour identification or to match finished product aesthetics. Sheet Metal Plugs can be easily pushed into application without requiring fixing and are easily removed.
Sac Metal Tapalar, herhangi bir kurulum yapmadan, kolayca yerine itilir ve çıkarılır.
Malzeme: Nylon 6/6, PA66, Nylon Renk: Doğal renk, Siyah, Gri, Beyaz, Beige Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2Seri Kodu: SR2041
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3906 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Beyaz
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
|||
| 8493 Stokta |
1.079 in
27.4 mm
|
Siyah
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
|||
| 1232 Stokta |
0.673 in
17.1 mm
|
Gri
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
|||
| 213741 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Beyaz
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
|||
| 24000 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Siyah
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.409 in
10.4 mm
|
Beyaz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
|||
| 14991 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Siyah
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2
|
|||
| 71888 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
|||
| 7718 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Beyaz
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
|||
| 2793 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
Siyah
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.976 in
24.8 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
|||
| 151981 Stokta |
0.898 in
22.8 mm
|
Gri
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
|||
| 567698 Stokta |
0.409 in
10.4 mm
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|||
| 6000 Stokta |
0.803 in
20.4 mm
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|||
| 18200 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
|||
| 446896 Stokta |
0.736 in
18.7 mm
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
|||
| 198074 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|||
| 128697 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|||
| 112421 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.205 in
30.6 mm
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin