Menü Arama

Salmastra Manşonlar

Stokta

Grommet Sleeves provide extra support and protection for cables and wires that are passing through panels.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
16 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Panel Kalınlığı Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
9000 Stokta
7.6 mm
3.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.3 mm
6.8 mm
8500 Stokta
14.3 mm
10.3 mm
12312 110800 Stokta
20.0 mm
1.6 mm
3500 Stokta
9.5 mm
2.6 mm
12462 36000 Stokta
12.7 mm
3.2 mm
44200 Stokta
8.7 mm
1.6 mm
9000 Stokta
7.5 mm
4.0 mm
6546 Stokta
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
50687 70200 Stokta
9.5 mm
2.4 mm
39900 Stokta
9.6 mm
6.2 mm
502579 Stokta
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
5000 Stokta
11.1 mm
7.9 mm
73338 Stokta
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
25200 Stokta
12.7 mm
0.8 mm
390000 Stokta
7.1 mm
4.0 mm
Salmastra Manşon 7.6 mm 3.8 mm PVC

12461


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.6 mm
  • Kafa Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.8 mm
  • Manşon Uzunluğu
    31.7 mm
Salmastra Manşon 9.3 mm 6.8 mm PVC

12463


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Çapı
    6.8 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.3 mm
  • Kafa Çapı
    11.5 mm
  • Manşon Uzunluğu
    36.0 mm
Salmastra Manşon 14.3 mm 10.3 mm PVC

12464


Stok Seviyeleri
8500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Çapı
    10.3 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.3 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Manşon Uzunluğu
    38.1 mm
Salmastra Manşon 20.0 mm 1.6 mm PVC

12312


Stok Seviyeleri
110800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    20.0 mm
  • Kafa Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Tip
    Multi-Cable Grommet
Salmastra Manşon 9.5 mm 2.6 mm PVC

12468


Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.6 mm
  • Manşon Uzunluğu
    23.0 mm
Salmastra Manşon 12.7 mm 3.2 mm PVC

12462


Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    15.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Manşon Uzunluğu
    35.5 mm
Salmastra Manşon 8.7 mm 1.6 mm PVC

60466


Stok Seviyeleri
44200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.7 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
  • Manşon Uzunluğu
    42.0 mm
Salmastra Manşon 7.5 mm 4.0 mm PVC

15517


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.5 mm
  • Kafa Çapı
    10.3 mm
  • Manşon Uzunluğu
    38.9 mm
Salmastra Manşon 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

017116000001


Stok Seviyeleri
6546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Kablo Çapı
    16.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    16.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Salmastra Manşon 9.5 mm 2.4 mm PVC

50687


Stok Seviyeleri
70200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Kafa Çapı
    14.2 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.4 mm
  • Manşon Uzunluğu
    14.3 mm
Salmastra Manşon 9.6 mm 6.2 mm PVC

60218


Stok Seviyeleri
39900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Çapı
    6.2 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.6 mm
  • Kafa Çapı
    14.0 mm
  • Manşon Uzunluğu
    41.3 mm
N/A 6.0 mm (ID) Doğal renk LDPE - PIR

017007000003


Stok Seviyeleri
502579 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Kablo Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.5 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Salmastra Manşon 11.1 mm 7.9 mm PVC

60752


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Çapı
    7.9 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Çapı
    14.3 mm
  • Manşon Uzunluğu
    38.1 mm
Salmastra Manşon 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

017125000001


Stok Seviyeleri
73338 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Uyumlu Kablo Çapı
    25.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Salmastra Manşon 12.7 mm 0.8 mm PVC

51409


Stok Seviyeleri
25200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Kafa Çapı
    19.1 mm
  • Panel Kalınlığı
    0.8 mm
  • Manşon Uzunluğu
    26.8 mm
Salmastra Manşon 7.1 mm 4.0 mm PVC

1347528


Stok Seviyeleri
390000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Uyumlu Kablo Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Kafa Çapı
    9.5 mm
  • Manşon Uzunluğu
    21.8 mm