Menü Arama

Saplama Koruma Başlıkları

Stokta

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

BSP ve UNF dişleri korumak için kullanılır.Küçük bir flanşla tasarlanmıştır.Kirleticilere karşı korumayı artırır ve tekrarlı işlemler sırasında boşa harcanan zamanı sınırlar. Malzeme: LDPE, PE Renk: Natural, Red Seri Kodu: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk h Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Tam Malzeme H Uyumlu Diş Tipi Satın Al
32,0682 TL - 78,5673 TL 840 Stokta
63.3 mm
Natural
30.7 mm
2 1/2"
Low Density Polyethylene
4,5947 TL - 11,257 TL 843645 Stokta
18.5 mm
Natural
15.9 mm
3/4"
Low Density Polyethylene
3,1122 TL - 7,6249 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.6 mm
Natural
21.3 mm
3/8"
Low Density Polyethylene
8,9265 TL - 21,87 TL 24472 Stokta
29.8 mm
Natural
19.3 mm
13/16"
Low Density Polyethylene
15,2455 TL - 37,3515 TL 5088 Stokta
22.2 mm
Red
77.8 mm
7/8"
Low Density Polyethylene
17,445 TL - 42,7403 TL 1036 Stokta
23.5 mm
Red
55.5 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
3,9533 TL - 9,6855 TL 3844 Stokta
11.9 mm
Red
28.6 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
3,396 TL - 8,3203 TL 30974 Stokta
12.5 mm
Natural
11.7 mm
1/2"
Low Density Polyethylene
5,0257 TL - 12,3131 TL 85386 Stokta
20.3 mm
Natural
14.5 mm
13/16
Low Density Polyethylene
1,924 TL - 4,714 TL 777222 Stokta
8.0 mm
Natural
10.0 mm
Low Density Polyethylene
4,458 TL - 10,9221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
Natural
15.0 mm
Low Density Polyethylene
2,1029 TL - 5,152 TL 424956 Stokta
8.0 mm
Natural
16.0 mm
Low Density Polyethylene
4,458 TL - 10,9221 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Red
33.6 mm
9/16"
Low Density Polyethylene
1,7242 TL - 4,2245 TL 102000 Stokta
5.0 mm
Natural
13.0 mm
Low Density Polyethylene
3,785 TL - 9,2736 TL 632025 Stokta
9.1 mm
Red
27.2 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
3,3434 TL - 8,1916 TL 18448 Stokta
22.0 mm
Natural
21.1 mm
7/8"
Low Density Polyethylene
3,9218 TL - 9,6085 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
Natural
12.5 mm
9/16"
Low Density Polyethylene
2,4708 TL - 6,0534 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4 mm
Red
12.7 mm
Non Threaded
Polyvinyl Chloride
4,3844 TL - 10,7417 TL 4347 Stokta
14.0 mm
Red
21.0 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
5,1624 TL - 12,648 TL 948 Stokta
12.7 mm
Red
27.3 mm
Non Threaded
Low Density Polyethylene
  • / 3
Flanşlı Kapak 63.3 mm 30.7 mm LDPE Natural

E-2-1/2

Fiyat Aralığı
78,5673 TL - 32,0682 TL

Stok Seviyeleri
840 Stokta
Özellikler
  • d
    63.3 mm
  • h
    30.7 mm
  • D
    70.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    2 1/2"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 18.5 mm 15.9 mm LDPE Natural

E-3/4-CAT

Fiyat Aralığı
11,257 TL - 4,5947 TL

Stok Seviyeleri
843645 Stokta
Özellikler
  • d
    18.5 mm
  • h
    15.9 mm
  • D
    25.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/4"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 9.6 mm 21.3 mm LDPE Natural

E-3/8-A

Fiyat Aralığı
7,6249 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    9.6 mm
  • h
    21.3 mm
  • D
    14.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    3/8"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 29.8 mm 19.3 mm LDPE Natural

E-1-3/16

Fiyat Aralığı
21,87 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
24472 Stokta
Özellikler
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.3 mm
  • D
    36.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 22.2 mm 77.8 mm LDPE Red

10426

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
5088 Stokta
Özellikler
  • d
    22.2 mm
  • h
    77.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8"
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 23.5 mm 55.5 mm LDPE Red

10959

Fiyat Aralığı
42,7403 TL - 17,445 TL

Stok Seviyeleri
1036 Stokta
Özellikler
  • d
    23.5 mm
  • h
    55.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 11.9 mm 28.6 mm LDPE Red

10618

Fiyat Aralığı
9,6855 TL - 3,9533 TL

Stok Seviyeleri
3844 Stokta
Özellikler
  • d
    11.9 mm
  • h
    28.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 12.5 mm 11.7 mm LDPE Natural

E-1/2

Fiyat Aralığı
8,3203 TL - 3,396 TL

Stok Seviyeleri
30974 Stokta
Özellikler
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • D
    18.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/2"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 20.3 mm 14.5 mm LDPE Natural

E-13/16

Fiyat Aralığı
12,3131 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
85386 Stokta
Özellikler
  • d
    20.3 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    26.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    13/16
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 8.0 mm 10.0 mm LDPE Natural

12757

Fiyat Aralığı
4,714 TL - 1,924 TL

Stok Seviyeleri
777222 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 20.0 mm 15.0 mm LDPE Natural

12769

Fiyat Aralığı
10,9221 TL - 4,458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 8.0 mm 16.0 mm LDPE Natural

12758

Fiyat Aralığı
5,152 TL - 2,1029 TL

Stok Seviyeleri
424956 Stokta
Özellikler
  • d
    8.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 14.3 mm 33.6 mm LDPE Red

10723

Fiyat Aralığı
10,9221 TL - 4,458 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.3 mm
  • h
    33.6 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16"
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 5.0 mm 13.0 mm LDPE Natural

12754

Fiyat Aralığı
4,2245 TL - 1,7242 TL

Stok Seviyeleri
102000 Stokta
Özellikler
  • d
    5.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Tip
    2
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Flanşlı Kapak 9.1 mm 27.2 mm LDPE Red

10660

Fiyat Aralığı
9,2736 TL - 3,785 TL

Stok Seviyeleri
632025 Stokta
Özellikler
  • d
    9.1 mm
  • h
    27.2 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 22.0 mm 21.1 mm LDPE Natural

E-7/8-CAT

Fiyat Aralığı
8,1916 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
18448 Stokta
Özellikler
  • d
    22.0 mm
  • h
    21.1 mm
  • D
    27.8 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    7/8"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 14.0 mm 12.5 mm LDPE Natural

E-9/16

Fiyat Aralığı
9,6085 TL - 3,9218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    20.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    9/16"
  • Tip
    1
Flanşlı Kapak 4.4 mm 12.7 mm LDPE Red

11098

Fiyat Aralığı
6,0534 TL - 2,4708 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    4.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 14.0 mm 21.0 mm LDPE Red

11162

Fiyat Aralığı
10,7417 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
4347 Stokta
Özellikler
  • d
    14.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red
Flanşlı Kapak 12.7 mm 27.3 mm LDPE Red

11160

Fiyat Aralığı
12,648 TL - 5,1624 TL

Stok Seviyeleri
948 Stokta
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    27.3 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    Non Threaded
  • Tip
    1
  • Renk
    Red