Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stud Mount Levelling Feet with a Rigid Metal Base is an inexpensive solution for light-duty applications. Use these leveling feet on office furniture, shelving, point of purchase displays, cabinetry, and small machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Taban Tipi | Renk | Diş Uzunluğu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Stokta |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 493685 | 165 Stokta |
M16 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 500 Stokta |
M10
|
Metal Rigid
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 6 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 493686 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
| 1 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 10 Stokta |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24
|
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||
| 114 Stokta |
M20 x 100
|
|
|
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 3 Stokta |
M10
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 6 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||
| 8 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 20 Stokta |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 34 Stokta |
M16
|
Rigid
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||
| 550109 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 697 Stokta |
M12
|
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin