Saplamalı Tam Yüzey Flanş Koruyucu, yüksek basınçlı uygulamalarda tam yüzey kaplaması ve delik koruması sağlar. Tırnaklar flanş cıvata deliklerine güvenli bir şekilde geçirilerek tam oturur.
İyi kimyasal dirence sahip ekonomik malzemeden mamuldür. Bu ürünler SAE Kod 61 (3000 ila 5000 PSI arasında) ve SAE Kod 62 (6000 PSI) için koruma sağlar.
Malzeme: LLDPE, PE, LDPE, PP Renk: Red, Blue, Yellow Seri Kodu: SRCPFL, SR1076, SRL0000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | D | Malzeme | Sınıf Basınç Derecesi | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,4825 TL - 13,195 TL | 160 Stokta |
Blue
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
7,1577 TL - 11,1342 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
5,7592 TL - 8,9588 TL | 392 Stokta |
Red
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
6,2726 TL - 9,7574 TL | 99 Stokta |
Red
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
5,4465 TL - 8,4723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Blue
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
6,9482 TL - 10,8084 TL | 6120 Stokta |
Blue
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
3,4903 TL - 5,4294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Red
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin