Menü Arama

Sayaç ve Saat Mühürlerimiz

Stokta

Utility and Meter Seals provide tamper evidence for meters and objects requiring thin wire seals, including water and electricity meters. The wire is fitted through small apertures, and pulled tight to secure it into place. Types include AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

Sayaç ve saat mühürleri çok çeşitli sayaçlarda veya ince bir tel mühür gerektiren cisimlerde kurcalama ve müdahale kanıtlamak için özel olarak tasarlanmıştır.İnce metal tel küçük ve zorlu açıklıklardan geçirilebilir.Su ve elektrik sayaçları, bağlantı ve diğer güvenlik kutuları için idealdir. Malzeme: PC, ABS, Polycarbonate, Steel Renk: Blue, Yellow, Red, Orange, Green, White, Natural Seri Kodu: SRH0047, SRCrimpLock, SRH0044, SRH0042, SRH0046, SRMeterLock

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
21 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Kilitleme Mekanizması Gövde Malzemesi Tip Satın Al
1,6677 TL - 1,6677 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Blue
ABS Reçine Gövdesi
Food Grade Abs Resin
CrimpLock
  • / 2
CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blue

1222225

Fiyat Aralığı
1,6677 TL - 1,6677 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • WD
    1.7 mm
  • L
    260.0 m
  • A
    21.0 mm
  • B
    14.0 mm
  • T
    5.0 mm