Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Seri Kodu: SR1946
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Somunu Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918576 Stokta |
Beyaz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 576632 Stokta |
Beyaz
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Standard Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 1132795 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 18486 Stokta |
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 122825 Stokta |
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 52182 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 387904 Stokta |
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 410500 Stokta |
Siyah
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 2052 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 730360 Stokta |
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 65848 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 928 Stokta |
Beyaz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 598416 Stokta |
Siyah
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 37500 Stokta |
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 1125000 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 938960 Stokta |
Siyah
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 999216 Stokta |
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Havşalı Vida
|
|||
| 744995 Stokta |
Beyaz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
| 586695 Stokta |
Beyaz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Yassı Vida
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin