Menü Arama

Spiral Sargılı Hortum Koruyucular

Stokta

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Hortumun ömrünü önemli ölçüde uzatır.Maliyetli onarımları, duruş sürelerini ve operatör güvenliği olaylarını azaltır.Azami aşınma ve ezilme direnci sağlar.Bir koruma manşonuyla eşleştirildiğinde üstün koruma sağlar. Malzeme: HDPE, PP Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
42 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu ID Renk Malzeme RL Tip OD WT Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.0 mm
Sarı
HDPE
12.0 m
2
125.0 mm
5.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
129.0 mm
Sarı
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
3045 Stokta
34.6 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
2.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
129.0 mm
Siyah
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
1989 Stokta
44.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
3.0 mm
216 Stokta
Sarı
HDPE
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
5304 Stokta
12.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
1287103 780 Stokta
16.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
1045 Stokta
20.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
20 Stokta
74.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
42.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
60 Stokta
32.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
240 Stokta
88.0 mm
Siyah
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
740 Stokta
20.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
5900 Stokta
16.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
629 Stokta
75.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
527 Stokta
90.0 mm
Siyah
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
  • / 3
Spiralguard Flex 114.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Sarı

SGX-125YF


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    125.0 mm
  • ID
    114.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    12.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Sarı

SGX-140YF


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 34.6 mm 27.0 mm 2.7 mm HDPE Siyah

SGX-40F


Stok Seviyeleri
3045 Stokta
Özellikler
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    34.6 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Siyah

SGX-140F


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm
Spiralguard Flex 44.0 mm 30.0 mm 3.0 mm HDPE Siyah

SGX-50F


Stok Seviyeleri
1989 Stokta
Özellikler
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    44.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Yellow

SGX-75Y


Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    HDPE
  • Birlikte Kullanılacak:
    -32 Hidrolik Hortum
  • GTIP Numarası
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Siyah

1287114


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Siyah

1287106


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Siyah

1287102


Stok Seviyeleri
5304 Stokta
Özellikler
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Siyah

1287103


Stok Seviyeleri
780 Stokta
Özellikler
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Siyah

1287105


Stok Seviyeleri
1045 Stokta
Özellikler
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Siyah

1287116


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Siyah

1287112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Siyah

1287109


Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Siyah

1287117


Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 20.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-20HD


Stok Seviyeleri
740 Stokta
Özellikler
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 16.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-16HD


Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 25.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-25HD


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 75.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-75HD


Stok Seviyeleri
629 Stokta
Özellikler
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard® HD Spiral Sargılı Hortum Koruyucular 90.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Siyah

SGX-90HD


Stok Seviyeleri
527 Stokta
Özellikler
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm