Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
3,9639 TL - 3,9639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
3,3434 TL - 3,3434 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
8,1417 TL - 8,1417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7,7899 TL - 7,7899 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.0 mm
12.7 mm
2.4 mm
1,6192 TL - 3,9671 TL 119634 Stokta
7.0 mm
4,3738 TL - 10,7161 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.5 mm
1.003,9252 TL - 1.003,9252 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
1,6192 TL - 3,9671 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
1,188 TL - 2,9108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
2,7652 TL - 6,7747 TL 196840 Stokta
11.0 mm
3,0386 TL - 7,4446 TL 153255 Stokta
14.2 mm
2,681 TL - 6,5687 TL 9000 Stokta
9.5 mm
4,1636 TL - 10,2008 TL 58725 Stokta
6.4 mm
320,6253 TL - 320,6253 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
245,1278 TL - 245,1278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.5 mm
43020 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
674064 Stokta
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
931 Stokta
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
61344 Stokta
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
100890 Stokta
26.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm TPE

HG-6

Fiyat Aralığı
3,9639 TL - 3,9639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    17.0 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 2.4 mm TPE

HG-4

Fiyat Aralığı
3,3434 TL - 3,3434 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Çap
    14.2 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

HG-6-V0

Fiyat Aralığı
8,1417 TL - 8,1417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
Kablo Salmastrası 12.7 mm 19.0 mm 24.0 mm 2.4 mm

HG-18-V0

Fiyat Aralığı
7,7899 TL - 7,7899 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE/TPV
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • İç Çap
    12.7 mm
Kablo Salmastrası 13.8 mm 7.0 mm 9.5 mm 1.2 mm PVC

11318

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
119634 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 25.5 mm 12.5 mm 20.0 mm Black PVC

11181

Fiyat Aralığı
10,7161 TL - 4,3738 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Toplam Çap
    25.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
IP67 Kablo Salmastrası 2.5 mm Silicone Rubber

SG-3

Fiyat Aralığı
1.003,9252 TL - 1.003,9252 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone Rubber
  • Asgari Çalışma Isısı
    -45 °C
  • Toplam Çap
    46.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
Kablo Salmastrası 13.8 mm 7.0 mm 10.2 mm 1.2 mm PVC

11272

Fiyat Aralığı
3,9671 TL - 1,6192 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

11333

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 1,188 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.3 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm Black PVC

10281

Fiyat Aralığı
6,7747 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
196840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 22.0 mm 14.2 mm 17.5 mm Black PVC

10512

Fiyat Aralığı
7,4446 TL - 3,0386 TL

Stok Seviyeleri
153255 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 17.0 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10644

Fiyat Aralığı
6,5687 TL - 2,681 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    17.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 15.9 mm 6.4 mm 11.9 mm 1.6 mm PVC

15524

Fiyat Aralığı
10,2008 TL - 4,1636 TL

Stok Seviyeleri
58725 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    15.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
IP67 Kablo Salmastrası 2.5 mm Silicone Rubber

SG-2

Fiyat Aralığı
320,6253 TL - 320,6253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone Rubber
  • Asgari Çalışma Isısı
    -45 °C
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    20.0 mm
IP67 Kablo Salmastrası 2.5 mm Silicone Rubber

SG-1

Fiyat Aralığı
245,1278 TL - 245,1278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    Silicone Rubber
  • Asgari Çalışma Isısı
    -45 °C
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.0 mm
Grommet 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

20019211


Stok Seviyeleri
43020 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
Grommet 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

20019082


Stok Seviyeleri
674064 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
Halkalar 18.0 mm 23.0 mm 30.0 mm 2.0 mm

20019228


Stok Seviyeleri
931 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    23.0 mm
  • İç Çap
    18.0 mm
Grommet 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

20019242


Stok Seviyeleri
61344 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    31.0 mm
  • İç Çap
    25.0 mm
Grommet 20.0 mm 26.0 mm 32.0 mm 2.0 mm

20019235


Stok Seviyeleri
100890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Delikli Halka
  • Delik Çapı
    26.0 mm
  • İç Çap
    20.0 mm