Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
265 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Satın Al
1,84 TL - 4,508 TL 44900 Stokta
8.0 mm
1,2511 TL - 3,0654 TL 241589 Stokta
4.8 mm
2,639 TL - 6,4657 TL 96480 Stokta
9.6 mm
6,7185 TL - 16,4605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.5 mm
5,0468 TL - 12,3647 TL 64340 Stokta
16.0 mm
1,3773 TL - 3,3745 TL 105000 Stokta
3.0 mm
6,7185 TL - 16,4605 TL 6570 Stokta
18.5 mm
10,6194 TL - 26,0174 TL 6616 Stokta
25.5 mm
2,8178 TL - 6,9036 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
1,6402 TL - 4,0185 TL 15232 Stokta
6.4 mm
3,7535 TL - 9,1961 TL 98250 Stokta
16.0 mm
1,5034 TL - 3,6835 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
1,188 TL - 2,9108 TL 172966 Stokta
4.0 mm
2,0082 TL - 4,92 TL 10980 Stokta
8.0 mm
2,3026 TL - 5,6414 TL 3090 Stokta
6.4 mm
3,5748 TL - 8,7583 TL 499240 Stokta
17.5 mm
1,1776 TL - 2,8851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.2 mm
8,3797 TL - 8,3797 TL 180000 Stokta
14.2 mm
1.6 mm
1,2511 TL - 3,0654 TL 159568 Stokta
4.8 mm
1,3458 TL - 3,2971 TL 628992 Stokta
5.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 14.2 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm PVC

11151

Fiyat Aralığı
4,508 TL - 1,84 TL

Stok Seviyeleri
44900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 8.8 mm 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

12603

Fiyat Aralığı
3,0654 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
241589 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    8.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 17.5 mm 9.6 mm 11.9 mm 2.0 mm PVC

15506

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
96480 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    9.6 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.8 mm
Kablo Salmastrası 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm Black PVC

10487

Fiyat Aralığı
16,4605 TL - 6,7185 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    18.5 mm
  • Toplam Çap
    31.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 27.0 mm 16.0 mm 20.5 mm Black PVC

11025

Fiyat Aralığı
12,3647 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
64340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Açık Halka PVC 11.0 mm 8.0 mm

10117

Fiyat Aralığı
3,3745 TL - 1,3773 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm Black PVC

11213

Fiyat Aralığı
16,4605 TL - 6,7185 TL

Stok Seviyeleri
6570 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    18.5 mm
  • Toplam Çap
    31.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
Kablo Salmastrası 44.5 mm 25.5 mm 32.0 mm Black PVC

11208

Fiyat Aralığı
26,0174 TL - 10,6194 TL

Stok Seviyeleri
6616 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    25.5 mm
  • Toplam Çap
    44.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 19.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm PVC

10592

Fiyat Aralığı
6,9036 TL - 2,8178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm PVC

11303

Fiyat Aralığı
4,0185 TL - 1,6402 TL

Stok Seviyeleri
15232 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    14.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.0 mm
Kablo Salmastrası 24.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Black PVC

10293

Fiyat Aralığı
9,1961 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
98250 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 11.1 mm 5.6 mm 7.9 mm 1.6 mm PVC

15501

Fiyat Aralığı
3,6835 TL - 1,5034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    5.6 mm
  • Toplam Çap
    11.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 0.8 mm PVC

10629

Fiyat Aralığı
2,9108 TL - 1,188 TL

Stok Seviyeleri
172966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm PVC

10744

Fiyat Aralığı
4,92 TL - 2,0082 TL

Stok Seviyeleri
10980 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PVC

10605

Fiyat Aralığı
5,6414 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
3090 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
Kablo Salmastrası 24.0 mm 17.5 mm 19.0 mm Black PVC

10215

Fiyat Aralığı
8,7583 TL - 3,5748 TL

Stok Seviyeleri
499240 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    17.5 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm PVC

11026

Fiyat Aralığı
2,8851 TL - 1,1776 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
Kablo Salmastrası 14.2 mm 22.2 mm 1.6 mm

HG-9-V0

Fiyat Aralığı
8,3797 TL - 8,3797 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    TPE
  • Tip
    Delikli Halka
  • İç Çap
    14.2 mm
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
Kablo Salmastrası 9.5 mm 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PVC

10280

Fiyat Aralığı
3,0654 TL - 1,2511 TL

Stok Seviyeleri
159568 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 5.5 mm 8.0 mm 1.6 mm PVC

11105

Fiyat Aralığı
3,2971 TL - 1,3458 TL

Stok Seviyeleri
628992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Malzeme
    PVC
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.5 mm