Menü Arama

Standart Açık Halkalar

Stokta

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE/TPV is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

Series Code :SR1700

Seri Kodu: SR1700

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
264 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap Renk Malzeme Delik Çapı İç Çap Panel Kalınlığı Toplam Yükseklik Satın Al
119000 Stokta
24.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.0 mm
15105 17000 Stokta
45.5 mm
Siyah
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
7300 Stokta
23.0 mm
Siyah
PVC
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
138132 Stokta
11.0 mm
Siyah
TPE
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
179060 Stokta
8.0 mm
Siyah
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
160000 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
308522 Stokta
14.0 mm
Siyah
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
15072 160000 Stokta
13.8 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.0 mm
304000 Stokta
16.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
14000 Stokta
24.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
500 Stokta
60.0 mm
Siyah
TPE/TPV - PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
267500 Stokta
11.0 mm
Siyah
PVC
8.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
Siyah
PVC
20.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
49224 Stokta
11.0 mm
Siyah
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
305273 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
278288 Stokta
16.0 mm
Siyah
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
47728 Stokta
20.0 mm
Siyah
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
18946 Stokta
27.0 mm
Siyah
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
  • / 14
Kablo Salmastrası 16.0 mm 19.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

15093


Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    19.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 31.2 mm 37.0 mm 45.5 mm 1.6 mm

15105


Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Toplam Çap
    45.5 mm
  • İç Çap
    31.2 mm
  • Delik Çapı
    37.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

042040069907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.5 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

042140069907


Stok Seviyeleri
7300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    23.0 mm
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Delik Çapı
    18.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

042050269928


Stok Seviyeleri
138132 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

498022


Stok Seviyeleri
179060 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.5 mm
  • Toplam Çap
    8.0 mm
  • İç Çap
    2.0 mm
  • Delik Çapı
    5.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

498030


Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

498038


Stok Seviyeleri
308522 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    10.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

15061


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Delik Çapı
    6.4 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

15072


Stok Seviyeleri
160000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    4.0 mm
  • Toplam Çap
    13.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Delik Çapı
    9.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.2 mm
Kablo Salmastrası 8.0 mm 12.5 mm 16.0 mm 3.0 mm

15081


Stok Seviyeleri
304000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Delik Çapı
    12.5 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

15095


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    24.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

15106


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    60.0 mm
  • İç Çap
    45.0 mm
  • Delik Çapı
    50.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

042050169907


Stok Seviyeleri
267500 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Delik Çapı
    8.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 20.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

042160069907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    20.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

042060069928


Stok Seviyeleri
49224 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Delik Çapı
    9.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

498046


Stok Seviyeleri
305273 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.0 mm

498045


Stok Seviyeleri
278288 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    16.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Delik Çapı
    12.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.0 mm
Kablo Salmastrası 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

498050


Stok Seviyeleri
47728 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Delik Çapı
    15.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.0 mm
Kablo Salmastrası 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

498058


Stok Seviyeleri
18946 Stokta
Özellikler
  • Toplam Yükseklik
    7.5 mm
  • Toplam Çap
    27.0 mm
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Delik Çapı
    22.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    1.5 mm