We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.
Series Code :SR1700
Seri Kodu: SR1700
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | İç Çap | Panel Kalınlığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9533 TL - 3,9533 TL | 70002 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
2,7126 TL - 2,7126 TL | 45933 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
2,7039 TL - 2,7039 TL | 41300 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
6,4767 TL - 6,4767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
2,6706 TL - 2,6706 TL | 53871 Stokta |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
3,7746 TL - 3,7746 TL | 5954 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
49,7321 TL - 49,7321 TL | 460 Stokta |
0.988 in
25.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,132 TL - 4,132 TL | 139936 Stokta |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
4,3108 TL - 4,3108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
27,6522 TL - 27,6522 TL | 474411 Stokta |
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
6,8657 TL - 6,8657 TL | 45500 Stokta |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
33,9608 TL - 33,9608 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
13,0375 TL - 13,0375 TL | 62800 Stokta |
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
1,2168 TL - 1,4213 TL | 48076 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,1779 TL - 1,4019 TL | 64242 Stokta |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2266 TL - 1,4505 TL | 499770 Stokta |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
1,8925 TL - 1,8925 TL | 261812 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,9124 TL - 2,9124 TL | 294735 Stokta |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
5,0573 TL - 5,0573 TL | 485014 Stokta |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
2,5338 TL - 2,5338 TL | 118660 Stokta |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin