Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
45,2212 TL - 45,2212 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
1,7047 TL - 1,7047 TL | 100 Stokta |
|
11.496 in
292.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
0,2919 TL - 0,2919 TL | 100 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
20,4159 TL - 20,4159 TL | 13125 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
52,1626 TL - 52,1626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
22,9679 TL - 22,9679 TL | 63165 Stokta |
|
31.969 in
812.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,3082 TL - 0,3082 TL | 1942165 Stokta |
|
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
24,8053 TL - 24,8053 TL | 2528 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
20,4159 TL - 20,4159 TL | 2838 Stokta |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
1,1535 TL - 1,1535 TL | 343894 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
16,0265 TL - 16,0265 TL | 51264 Stokta |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
24,8053 TL - 24,8053 TL | 6300 Stokta |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
4,8997 TL - 4,8997 TL | 283492 Stokta |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
5,3592 TL - 5,3592 TL | 2752045 Stokta |
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
15,7202 TL - 15,7202 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
30 in
762.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
13,5766 TL - 13,5766 TL | 27607 Stokta |
|
26.969 in
685.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,347 TL - 0,347 TL | 547484 Stokta |
|
3.78 in
96.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2919 TL - 0,2919 TL | 645502 Stokta |
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
10,2079 TL - 10,2079 TL | 8157 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin