Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36,034 TL - 36,034 TL | 201039 Stokta |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Black
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
40,8317 TL - 40,8317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Natural
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
2,2254 TL - 2,2254 TL | 181380 Stokta |
|
10.433 in
265.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
1,1535 TL - 1,1535 TL | 332385 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
4,2873 TL - 4,2873 TL | 154409 Stokta |
|
9.449 in
240.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
4,8997 TL - 4,8997 TL | 24396 Stokta |
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
13,7807 TL - 13,7807 TL | 94401 Stokta |
|
27.953 in
710.0 mm
|
Black
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
11,637 TL - 11,637 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
24.016 in
610.0 mm
|
Natural
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
0,5597 TL - 0,5597 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
0,4968 TL - 0,4968 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Black
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,2291 TL - 0,2291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,6581 TL - 0,6581 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
|
||
7,2371 TL - 7,2371 TL | 92370 Stokta |
|
5.906 in
150.0 mm
|
Black
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
3,6646 TL - 3,6646 TL | 4722 Stokta |
|
7.992 in
203.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
2,0824 TL - 2,0824 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
14.488 in
368.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
0,4303 TL - 0,4303 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
0,9514 TL - 0,9514 TL | 1280 Stokta |
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
2,0416 TL - 2,0416 TL | 417962 Stokta |
|
9.843 in
250.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
11,4084 TL - 11,4084 TL | 460 Stokta |
|
7.874 in
200.0 mm
|
Black
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
0,5059 TL - 0,5059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Black
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin