Menü Arama

Standart Makine Ayakları - Standart

Stokta

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
51 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Taban Tipi Taban Çapı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
1600 Stokta
Swivel
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Swivel
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
120.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Swivel
80.0 mm
10920 Stokta
Plastik Döner Taban
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
50.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
80.0 mm
507600 Stokta
Plastik Döner Taban
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
100.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
120.0 mm
24 Stokta
Plastik Döner Taban
60.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Plastik Döner Taban
60.0 mm
  • / 3
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M16 66.0 mm Siyah

468585


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 150.0 mm Siyah

468591


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 100.0 mm M16 66.0 mm Siyah

468588


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 150.0 mm Siyah

468587


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    150.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Siyah

468605


Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Swivel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 60.0 mm M10 125.0 mm Siyah

468602


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    125.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayaklar 120.0 mm M24 900.0 kg PA;Steel

468599


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    250.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M16 100.0 mm Siyah

468586


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 100.0 mm Siyah

468603


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Swivel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M10 70.0 mm Siyah

468574


Stok Seviyeleri
10920 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 50.0 mm M8 40.0 mm Siyah

468567


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    50.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 40.0 mm M8 40.0 mm Siyah

468565


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 Siyah

1254520


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 80.0 mm M12 66.0 mm Black

468581


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    66.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 80.0 mm M12 Siyah

1254525


Stok Seviyeleri
507600 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    80.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M10 Siyah

1254523


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 100.0 mm M16 Siyah

1287122


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Taban Çapı
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Ayarlanabilir Ayaklar 120.0 mm M24 Siyah

1254532


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Taban Çapı
    120.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel
Saplama Tabanlı Seviye Ayarlı Ayaklar 60.0 mm M12 100.0 mm Siyah

468578


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    100.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
Ayarlanabilir Ayaklar 60.0 mm M10 Siyah

1254548


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    60.0 mm
  • Taban Malzemesi
    Nylon
  • Taban Tipi
    Plastik Döner Taban
  • Tam Malzeme
    Polyamide;Steel