Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
41,2156 TL - 41,2156 TL 2650 Stokta
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL 39200 Stokta
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
28,178 TL - 28,178 TL 3570 Stokta
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
61,7182 TL - 61,7182 TL 30 Stokta
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
3,5012 TL - 3,5012 TL 7410 Stokta
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
8,548 TL - 8,548 TL 470400 Stokta
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
4,8786 TL - 4,8786 TL 4080 Stokta
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
28,178 TL - 28,178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
7,9592 TL - 7,9592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 7500 Stokta
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 540 Stokta
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 759441 Stokta
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 67 Stokta
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 12942 Stokta
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natural

062030000003

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natural

062042100003

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natural

062057300003

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natural

062076500003

Fiyat Aralığı
41,2156 TL - 41,2156 TL

Stok Seviyeleri
2650 Stokta
Özellikler
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natural

062071600003

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
39200 Stokta
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natural

062051000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 79.5 mm 25.5 mm LDPE Natural

062080000003

Fiyat Aralığı
61,7182 TL - 61,7182 TL

Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • d
    79.5 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    84.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 9.8 mm 11.0 mm LDPE Natural

062010000003

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 21.2 mm 16.0 mm LDPE Natural

062021300003

Fiyat Aralığı
8,548 TL - 8,548 TL

Stok Seviyeleri
470400 Stokta
Özellikler
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 15.7 mm 15.0 mm LDPE Natural

062016000003

Fiyat Aralığı
4,8786 TL - 4,8786 TL

Stok Seviyeleri
4080 Stokta
Özellikler
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natural

062052000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natural

062034300003

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natural

062020700003

Fiyat Aralığı
7,9592 TL - 7,9592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natural

062008000003

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 59.5 mm 30 mm LDPE Natural

062060600003

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

062036000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natural

062012000003

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
759441 Stokta
Özellikler
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natural

062053000003

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

062034400003

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
12942 Stokta
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene