Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Natural Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
28,178 TL - 28,178 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
6,9288 TL - 6,9288 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.7 mm
19.8 mm
14.5 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL 12942 Stokta
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 540 Stokta
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
3,5327 TL - 3,5327 TL 4332 Stokta
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
10,0936 TL - 10,0936 TL 58395 Stokta
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
7,9592 TL - 7,9592 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
28,178 TL - 28,178 TL 3570 Stokta
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
15,3506 TL - 15,3506 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
25,4444 TL - 25,4444 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 4250 Stokta
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
44,1595 TL - 44,1595 TL 39200 Stokta
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL 1381 Stokta
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 16.7 mm 14.5 mm LDPE Natural

062017000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natural

062034300003

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natural

062052000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 17.7 mm 14.5 mm LDPE Natural

062018000003

Fiyat Aralığı
6,9288 TL - 6,9288 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    17.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    19.8 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

062034400003

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
12942 Stokta
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

062036000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 59.5 mm 30 mm LDPE Natural

062060600003

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 10.3 mm 8.0 mm LDPE Natural

062010500003

Fiyat Aralığı
3,5327 TL - 3,5327 TL

Stok Seviyeleri
4332 Stokta
Özellikler
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

062024000003

Fiyat Aralığı
10,0936 TL - 10,0936 TL

Stok Seviyeleri
58395 Stokta
Özellikler
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natural

062026000003

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natural

062020700003

Fiyat Aralığı
7,9592 TL - 7,9592 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natural

062030000003

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 50.8 mm 30.5 mm LDPE Natural

062051000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • d
    50.8 mm
  • h
    30.5 mm
  • D
    53.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 34.0 mm 26.0 mm LDPE Natural

062034800003

Fiyat Aralığı
15,3506 TL - 15,3506 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 56.3 mm 19.0 mm LDPE Natural

062057300003

Fiyat Aralığı
25,4444 TL - 25,4444 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natural

062038000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 75.5 mm 36.0 mm LDPE Natural

062071600003

Fiyat Aralığı
44,1595 TL - 44,1595 TL

Stok Seviyeleri
39200 Stokta
Özellikler
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 26.3 mm 18.5 mm LDPE Natural

062027300003

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
1381 Stokta
Özellikler
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natural

062101800003

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene