Menü Arama

Standart Yuvarlak Uç Kapakları satın alın

Stokta

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Dişli veya dişsiz tüpleri, boruları ve çubukları emniyetli bir şekilde korumak için kullanılır.Tüplere kir, döküntü, toz ve diğer kirleticilerin zarar vermesini önler.Endüstriyel, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma (HVAC) ve tesisat uygulamalarında kullanılır. Malzeme: LDPE Renk: Doğal renk Seri Kodu: SRF0068

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d D h Satın Al
3,5012 TL - 3,5012 TL 7410 Stokta
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
28,178 TL - 28,178 TL 2544 Stokta
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
41,2156 TL - 41,2156 TL 2650 Stokta
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
49,7321 TL - 49,7321 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
7,9592 TL - 7,9592 TL 13600 Stokta
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
10,0725 TL - 10,0725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
28,7036 TL - 28,7036 TL 67 Stokta
52.5 mm
55.7 mm
29.5 mm
4,0059 TL - 4,0059 TL 82256 Stokta
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
10,0936 TL - 10,0936 TL 1735 Stokta
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
15,4558 TL - 15,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
17,2432 TL - 17,2432 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
20,1872 TL - 20,1872 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
30,2809 TL - 30,2809 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
56,9867 TL - 56,9867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 4350 Stokta
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
18,8203 TL - 18,8203 TL 4250 Stokta
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
3,1226 TL - 3,1226 TL 30588 Stokta
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
4,2898 TL - 4,2898 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
  • / 2
Yuvarlak Uç Kapağı 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Doğal renk

062010000003

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
7410 Stokta
Özellikler
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 51.6 mm 16.0 mm LDPE Natural

062052000003

Fiyat Aralığı
28,178 TL - 28,178 TL

Stok Seviyeleri
2544 Stokta
Özellikler
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 76.0 mm 18.0 mm LDPE Natural

062076500003

Fiyat Aralığı
41,2156 TL - 41,2156 TL

Stok Seviyeleri
2650 Stokta
Özellikler
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 101.8 mm 24.0 mm LDPE Natural

062101800003

Fiyat Aralığı
49,7321 TL - 49,7321 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    101.8 mm
  • h
    24.0 mm
  • D
    104.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 29.5 mm 18.5 mm LDPE Natural

062030000003

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 20.6 mm 15.0 mm LDPE Natural

062020700003

Fiyat Aralığı
7,9592 TL - 7,9592 TL

Stok Seviyeleri
13600 Stokta
Özellikler
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 25.7 mm 17.5 mm LDPE Natural

062026000003

Fiyat Aralığı
10,0725 TL - 10,0725 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 52.5 mm 29.5 mm LDPE Natural

062053000003

Fiyat Aralığı
28,7036 TL - 28,7036 TL

Stok Seviyeleri
67 Stokta
Özellikler
  • d
    52.5 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    55.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 11.7 mm 12.5 mm LDPE Natural

062012000003

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
82256 Stokta
Özellikler
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

062024000003

Fiyat Aralığı
10,0936 TL - 10,0936 TL

Stok Seviyeleri
1735 Stokta
Özellikler
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 22.5 mm LDPE Natural

062034300003

Fiyat Aralığı
15,4558 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 32.8 mm 45.0 mm LDPE Natural

062034400003

Fiyat Aralığı
17,2432 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 40.8 mm 28.0 mm LDPE Natural

062042100003

Fiyat Aralığı
20,1872 TL - 20,1872 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 13.4 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013500003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 59.5 mm 30 mm LDPE Natural

062060600003

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 69.8 mm 25.5 mm LDPE Natural

062070000003

Fiyat Aralığı
56,9867 TL - 56,9867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 35.0 mm 14.0 mm LDPE Natural

062036000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
4350 Stokta
Özellikler
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 36.7 mm 20.0 mm LDPE Natural

062038000003

Fiyat Aralığı
18,8203 TL - 18,8203 TL

Stok Seviyeleri
4250 Stokta
Özellikler
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 7.8 mm 14.0 mm LDPE Natural

062008000003

Fiyat Aralığı
3,1226 TL - 3,1226 TL

Stok Seviyeleri
30588 Stokta
Özellikler
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Yuvarlak Uç Kapağı 12.7 mm 13.5 mm LDPE Natural

062013000003

Fiyat Aralığı
4,2898 TL - 4,2898 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene