Menü Arama

Temel Anahtarlar

Stokta

Switch Accessories provide spares and accessories for our range of push buttons.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
33 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Devre Düzeni Tipi Renk Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
135 Stokta
1 NC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12-30 V AC/DC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
40 Stokta
100-230 V AC
40 Stokta
Beyaz
40 Stokta
100-230 V AC
20 Stokta
100-230 V AC
220 Stokta
100-230 V AC
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
20 Stokta
12-30 V AC/DC
20 Stokta
Işık Kontak Bloku
40 Stokta
100-230 V AC
  • / 2
Silicone Plaka Tutucu 8 mm - White

1339780


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Kontak Bloku Stop ‌IP65 28.0 mm

1339763


Stok Seviyeleri
135 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku Start
  • Devre Düzeni Tipi
    1 NC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    28.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339764


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
White Çift Plaka Tutucu 18 mm

1339779


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Çift Plaka Tutucu 18 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339771


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Uzatılmış Çift Başlı Kapak Silicone White

1339776


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Çift Başlı Kapak
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339818


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339815


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
LED'li Aydınlatma Bloku ‌IP65 44.0 mm

1339769


Stok Seviyeleri
220 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    35.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Silicone Plaka Tutucu 8 mm - White

1339777


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tip
    Plaka Tutucu 8 mm
  • Renk
    Beyaz
  • GTIP Numarası
    8536508090
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339810


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    12-30 V AC/DC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm
Kontak Bloku IP50 33.0 mm

1339809


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Kontak Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    Işık Kontak Bloku
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    33.0 mm
Sinyal Bloku IP50 44.0 mm

1339817


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sinyal Bloku
  • Devre Düzeni Tipi
    100-230 V AC
  • Derinlik
    10.0 mm
  • En
    40.0 mm
  • Yükseklik
    44.0 mm