These Knurled Thumb Nuts are a type of nut with a knurled exterior diameter (surface). This design allows for manual hand tightening while securing the nut into a handle or cover. It is self-lubricating and resistant to moisture, liquids, chemicals, vapour, and salt water. It possesses strong strength and stiffness, as well as good impact properties.
Ideal for technical products that require great dimensional stability and endurance at higher working temperatures. Operational temperatures can temporarily reach 100 to 120 degrees Celsius for non-critical items. Commonly used in applications such as electrical components, automotive, industrial machinery or commercial.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Dış Çap | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5908 TL - 6,5908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0276 TL - 3,0276 TL | 120809 Stokta |
M4
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4171 TL - 3,4171 TL | 1450 Stokta |
M6
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0660030000VR | 3,8162 TL - 3,8162 TL | 4400 Stokta |
M5
|
Doğal renk
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 6,5908 TL - 6,5908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Doğal renk
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin