Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Torsion Springs are ideal for storing and releasing energy or maintaining pressure over a short distance. Our range is available in either right or left hand direction.
Made from Stainless Steel AISI 302, our large torsion springs come in different degrees of leg angle; 90 degree torsion springs, 180 degree torsion springs, 270 degree torsion springs and 360 degree torsions springs. The torsion spring exerts a torque in the opposite direction that is in proportion to the amount of twist action applied.
Springs are available in a selection of torques and mandrel sizes, to suit a plethora of applications and project needs.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Merkezinden Bacak Uzunluğu | Bükülme Derecesi | Tel Çapı | Mandrel Boyutu | Tork | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
72,3375 TL - 72,3375 TL | 17728 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
418,0439 TL - 418,0439 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
18.7 mm
18.7 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
24.60 Nmm
24.60 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
3.2 mm
3.2 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
110,2938 TL - 110,2938 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.075 in
1.9 mm
|
10.7 mm
10.7 mm
|
989.00 Nmm
989.00 Nmm
|
||
118,3896 TL - 118,3896 TL | 30 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
11.9 mm
11.9 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
155.40 Nmm
155.40 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
270
|
0.024 in
0.6 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
42.40 Nmm
42.40 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.071 in
1.8 mm
|
13.1 mm
13.1 mm
|
791.00 Nmm
791.00 Nmm
|
||
113,9738 TL - 113,9738 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
78,4357 TL - 78,4357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
87,6882 TL - 87,6882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
270
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
73,5993 TL - 73,5993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin