End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Uç Tepeleri birçok farklı kullanıma sahip, çok yönlü kapaklardır.Ürün sunumu ve koruması için idealdir.Dayanıklı ve görsel olarak hoş. Malzeme: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Renk: Beyaz, Siyah Seri Kodu: SR1506, SR1500, SR1501
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | h | d1 | Tam Malzeme | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2616 TL - 3,0911 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
Siyah
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,1765 TL - 5,3323 TL | 998 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Beyaz
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,5444 TL - 6,2337 TL | 841470 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
2,4813 TL - 6,0793 TL | 684 Stokta |
0.413 in
10.5 mm
|
Siyah
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,2722 TL - 3,1168 TL | 780000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,8399 TL - 4,5078 TL | 190399 Stokta |
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | 72000 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Siyah
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,0186 TL - 4,9457 TL | 340000 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Siyah
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
Siyah
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,2616 TL - 3,0911 TL | 117 Stokta |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,6192 TL - 3,9671 TL | 210000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,8295 TL - 4,4821 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
Beyaz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
1,2722 TL - 3,1168 TL | 717192 Stokta |
0.22 in
5.6 mm
|
Beyaz
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,639 TL - 6,4657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
1,8715 TL - 4,5853 TL | 59500 Stokta |
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,5665 TL - 3,8381 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
1
|
||
1,3458 TL - 3,2971 TL | 16000 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
Beyaz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
2
|
||
2,7021 TL - 6,6203 TL | 645150 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Siyah
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin